Kombinierte Vakuum-/Druckschalter
Serie SWDN
Hohe Präzision, einfache Installation, digitale Anzeige
Anwendungshinweise:
- Universeller elektronischer Vakuum-/Druckschalter als Sicherheitskomponente, zur Optimierung von Taktzeiten oder als Energiesparmaßnahme
- Kleine Abmessungen und geringes Gewicht ermöglichen eine Montage direkt am Greifpunkt eines Handhabungssystems
- Beliebige Einbaulage
Elektrischer Anschluss:
- Das Gerät ist bereits mit 2 m Kabel oder M8-Stecker verfügbar
- Das Zubehör muss separat bestellt werden. Die Codes hierzu finden Sie am Ende dieses Abschnitts.
- Universeller elektronischer Vakuum-/Druckschalter als Sicherheitskomponente, zur Optimierung von Taktzeiten oder als Energiesparmaßnahme
- Kleine Abmessungen und geringes Gewicht ermöglichen eine Montage direkt am Greifpunkt eines Handhabungssystems
- Beliebige Einbaulage
Elektrischer Anschluss:
- Das Gerät ist bereits mit 2 m Kabel oder M8-Stecker verfügbar
- Das Zubehör muss separat bestellt werden. Die Codes hierzu finden Sie am Ende dieses Abschnitts.
Series
Accessories
Druckschalter - SWDN-P10-P3-2
Druckschalter - SWDN-P10-P4-2
Druckschalter 0-10bar, m8 - SWDN-P10-P4-M
Vakuumschalter - SWDN-V01-P3-2
Vakuumschalter - SWDN-V01-P4-2
Vakuumschalter - SWDN-V01-P4-M
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Elektronisch, Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat |
Anschluss | G1/8" Außengewinde, Innengewinde M5 |
Anzeige | 3 digitale Anzeigen und Tastatur, um die eingestellten Werte zu regulieren |
LED | Integrierte Funktions-LED für die Anzeige des Schaltzustandes |
Elektrischer Anschluss | Elektroanschluss mit Stecker M8 4-polig, Kabel 2 m |
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
MODELLBEZEICHNUNG
SWDN | V01 | P3 | 2 |
SWDN | SERIES |
V01 |
SET PRESSURE RANGE: V01 = from -1 bar to 1 bar P10 = from 0 bar to 10 bar |
P3 |
TYPE OF ELECTRIC CONNECTION: P3 = 2 PNP outputs + 1 analog output 1 - 5 V DC (this version is available with 5-pole cable only) P4 = 2 PNP outputs |
2 |
ELECTRIC CONNECTION: 2 = cable of 2 meters M = M8 4 pin connector |