text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Series
Accessories
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 BAUGRÖSSE:
12
16
25
35
45
L HUB:
= standard
L = Langer Hub
NC FUNKTION = doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 25



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Gesamthub A (mm) Greifer offen B (mm) C (mm) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPM-25 300 150 300 150 11.4 62 59 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.274
CGPM-25-NC 354 177 210 105 11.4 62 59 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.278
CGPM-25-NO 210 105 354 177 11.4 62 59 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.278
CGPM-25L 168 84 168 84 19.4 70.8 69 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.283
CGPM-25L-NC 198 99 118 59 19.4 70.8 69 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.287
CGPM-25L-NO 118 59 198 99 19.4 70.8 69 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.287


We think you are in United States.
Update your location?