Winkelgreifer
Winkelgreifer sind wichtige Werkzeuge in der industriellen Automatisierung und werden besonders für ihre Fähigkeit geschätzt, in engen Räumen und komplexen Konfigurationen zu arbeiten, in denen herkömmliche Greifer nicht effektiv funktionieren können.
Die Integration fortschrittlicher Sensoren und Steuerungstechnologien in Winkelgreifer erhöht die Präzision und Effizienz und ermöglicht eine feinfühlige und präzise Handhabung, die das Risiko einer Beschädigung der verarbeiteten Werkstoffe verringert. Dadurch verbessern Winkelgreifer die Flexibilität und Effektivität industrieller Automatisierungssysteme erheblich und tragen so zu optimierten Arbeitsabläufen und erhöhter Produktivität bei.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Anwendungsbereiche
In der industriellen Automatisierung werden diese Greifer zum Be- und Entladen von Bauteilen an Montagelinien eingesetzt. In der Lebensmittelbranche werden sie für die sensible Handhabung von Produkten eingesetzt, die durch weniger präzises Greifen beschädigt werden könnten. In der Pharmaindustrie erleichtern sie die Handhabung und Verpackung kleiner und empfindlicher Komponenten, wobei die Produktintegrität erhalten bleibt.
Winkelgreifer 30°: Eigenschaften und Verwendung
Dieser Greifertyp ist für eine präzise und kontrollierte Bewegung mit einer begrenzten Winkelöffnung von 30° ausgelegt und eignet sich daher ideal für Vorgänge, die ein hohes Maß an Präzision und Feinfühligkeit erfordern. Die Winkelgreifer 30° bieten die Möglichkeit, in Bereichen zu arbeiten, in denen andere Greifer aufgrund von Platzmangel nicht einsetzbar sind. Sie werden häufig für Pick & Place-Anwendungen, Transfer und Palettierung eingesetzt. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz dieser Greifer in Sektoren wie der Verpackungsindustrie, wo Komponenten mit äußerster Präzision palettiert werden müssen.
Winkelgreifer und Technologie
Ihre robuste Bauweise und der Einsatz fortschrittlicher Steuerungs- und Sensortechnologien erhöhen ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungskosten. Diese Greifer sind die ideale Wahl zur Steigerung der Produktivität und Effizienz in automatisierten Produktionslinien.
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Stunden