69-032/150-F
Rotary cylinders
Name der Serie | 69 |
Ritzel | Female |
Rotationswinklel | 150 |
Dichtungsmaterial | NBR |
Bohrung | 32 |
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
Ø | A | B | * | C | D | E | F | H | J | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
32 | 249 | 30 | 47 | 33 | 50 | 46 | 5 | 18 | 25 | 50 | G1/8 | 32,5 | 71,5 | 25 | 46,5 | M6 | 10 | 16,3 | 14 | 219 |
40 | 295 | 35 | 56,5 | 40 | 60 | 55 | 5 | 22 | 25 | 60 | G1/4 | 38 | 82 | 30 | 54,5 | M6 | 10 | 16,3 | 14 | 263 |
50 | 316 | 40 | 63 | 50 | 70 | 64,5 | 6 | 25 | 30 | 65 | G1/4 | 46,5 | 94 | 32,5 | 60,5 | M8 | 13 | 21,8 | 19 | 282 |
63 | 357 | 45 | 74,5 | 60 | 75 | 75 | 6 | 35 | 30 | 75 | G3/8 | 56,5 | 110 | 37 | 70,8 | M8 | 13 | 21,8 | 19 | 325 |
80 | 443 | 45 | 99 | 80 | 99 | 93 | 8 | 50 | 45 | 99 | G3/8 | 72 | 142 | 50 | 93,5 | M10 | 16 | 27,3 | 24 | 404 |
100 | 472 | 55 | 107 | 80 | 115 | 110 | 8 | 60 | 50 | 115 | G1/2 | 89 | 156,5 | 54 | 99 | M10 | 16 | 31,3 | 28 | 434 |
125 | 549 | 60 | 132 | 90 | 125 | 135 | 8 | 70 | 60 | 140 | G1/2 | 110 | 188 | 60 | 118 | M12 | 16 | 31,3 | 28 | 505 |