Accessories
Reed 2-draht 2m - CSG-223-2-EX
Reed 2-draht 5m - CSG-223-5-EX
Reed 3-draht 2m - CSG-233-2-EX
Reed 3-draht 5m - CSG-233-5-EX
Magnetores. 2-draht 2m - CSG-324-2-EX
Magnetores. 2-draht 5m - CSG-324-5-EX
Naeherungschalter - CST-220-5EX
Reed 2-draht 10m ul - CSG-223-10-UL
Reed 2-draht 2m ul - CSG-223-2-UL
Reed 2-draht 5m ul - CSG-223-5-UL
Reed 3-draht 2m ul - CSG-233-2-UL
Reed 3-draht 5m ul - CSG-233-5-UL
Magnetores. 2-draht 2m ul - CSG-324-2-UL
Magnetores. 3-draht 2m ul - CSG-334-2-UL
Magnetores. 3-draht 5m ul - CSG-334-5-UL
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
Ø | gMM | KK | ØB | PL | G | L1 | AM | VA | EE | WH | L2+ | ZJ + | VD | N | RT | BG | TG | E | SW1 | SW3 | SW4 | Cushion stroke |
160 | 40 | M36x2 | 65 | 25,5 | 15 | 55 | 72 | 6 | G3/4 | 80 | 180 | 260 | 10 | 50 | M16 | 24 | 140 | 180 | 36 | 4 | 55 | 48 |
200 | 40 | M36x2 | 75 | 25,5 | 15 | 65 | 72 | 8 | G3/4 | 95 | 180 | 275 | 25 | 50 | M16 | 24 | 175 | 220 | 36 | 4 | 55 | 33 |
250 | 50 | M42x2 | 90 | 30 | 25 | 75 | 84 | 8 | G1 | 105 | 200 | 305 | 25 | 60 | M20 | 25 | 220 | 270 | 46 | 6 | 65 | 50 |
320 | 63 | M48x2 | 110 | 30 | 35 | 90 | 96 | 10 | G1 | 120 | 220 | 340 | 25 | 65 | M24 | 28 | 270 | 350 | 55 | 6 | 75 | 48 |
1-16/24 Ergebnisse