text.skipToContent text.skipToNavigation

CGPL-12-48

Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

Greifer - Baugröße 12 mm



Mod. G (mm) Gesamthub G1 (mm) D (mm) Kraft beim Öffnen / Schließen jaw (N)* Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) ** Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPL-12-48 27 48 90 48 1÷7 5÷60 ±0,05 1 0,27
** Dies ist der Wert, wenn der Greifer keine unausgewogenen Lasten aufnimmt. Bei unausgeglichenen Lasten beträgt der Maximalwert +- 0,15 mm aufgrund des Einflusses des Zahnstangen- und Ritzelspiels.
* Druck 5bar, Greifpunkt L = 20 und der Wert in der Mitte des Hubs.

We think you are in United States.
Update your location?