Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungswinkel pro Seite (°) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit (°) | Max. Betriebsfrequenz (Hz) | Gewicht (kg) |
CGSY-10 | 24 | 12 | 32.5 | 16.75 | 90° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.05° | 3 | 0.072 |