text.skipToContent text.skipToNavigation

K000-102-FH2M-OX1

Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

2/2-Wegeventil NC, Litzen 300 mm

* gewünschte SPANNUNG ergänzen (siehe Modellbezeichnung)



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Druck min÷max (bar)
K000-102-FF* 2/2 NC 0,6 0,15 0 ÷ 6
K000-102-FG* 2/2 NC 0,6 0,15 0 ÷ 6
K000-102-FH* 2/2 NC 0,6 0,15 0 ÷ 6
K000-105-FF* 2/2 NC 1 0,30 0 ÷ 3
K000-105-FG* 2/2 NC 1 0,30 0 ÷ 3
K000-105-FH* 2/2 NC 1 0,30 0 ÷ 3


We think you are in United States.
Update your location?