text.skipToContent text.skipToNavigation

2901 3/4

Vollbid
Ihre Konfiguration

Schalldämpfer Mod. 2901



Mod. A D H L SW Max Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Geräuschpeg. db (A)
2901 3/4 G3/4 34 9 20 32 6 4100 87
* Schalldämpferelement Sinterbronze

Schalldämpfer Serie 2901

SIL1



Mod. A D H L SW Max Betriebsdruck (bar) Durchfluss NI/min Geräuschpeg. db (A)
2901 1/4-17 G1/4 18.5 6 14 17 10 1000 78
2901 3/8 G3/8 23.5 7 16 22 10 1500 76
2901 1/2 G1/2 29.5 8 17.5 27 10 3400 86


We think you are in United States.
Update your location?