text.skipToContent text.skipToNavigation

N1204-R20

Min. Betriebsdruck   0.5 ÷ 2 bar
Name der Serie   N
Bauform   Self-relieving
Größe   12
Funktion   REGULATOR
Anschlüsse   G1/4
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

Druckegler Serie N - Abmessungen

PR01 = ohne Sekundärentlüftung
PR02 = mit Sekundärentlüftung



Mod. A B C F G I L M N R S U
N1208-R00 92 53 39 26 27 28 30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/8
N1204-R00 92 53 39 26 27 28 30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?