text.skipToContent text.skipToNavigation

T108-R10

Min. Betriebsdruck   0 ÷ 4 bar
Manometer   Sans manomètre (standard)
Name der Serie   T
Bauform   Self-relieving
Größe   1
Funktion   REGULATOR
Anschlüsse   G1/8
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

Mikroregler Serie T - Abmessungen

PR03 = Sekundärentlüftung und
Schnellentlüftungsventil

PR04 = ohne Sekundärentlüftung,
mit Schnellentlüftungsventil



Mod. A B C F G I L M N R S U
T108-R00 77 35 42 9,5 25,5 28 M30x1,5 46 41 3 7 G1/8
T104-R00 77 35 42 9,5 25,5 28 M30x1,5 46 41 3 7 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?