MX2-1/2-RCA102
Proportionalregler
Betriebsdruck | Working pressure 0 ÷ 3 bar |
Name der Serie | MX |
Bauform | Relieving (regulator only) |
Größe | G1/2 |
Manometer | With built-in pressure gauge 0-6 bar (regulator only) |
Steuersignal | Electrical command 4-20 mA (regulator only) |
Funktion | Pressure regulator |
Anschlüsse | G1/2 |
Durchfluss-Richtung | From left to right (standard) |
Accessories
Endplatten 1/2" - MX2-1/2-FL
Endplatten 3/4" - MX2-3/4-FL
Endplatten 3/8" - MX2-3/8-FL
Endplatten g3/4" - MX3-3/4-FL
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Mod. | Eingangssignal | Einstell-Bereich | Manometer |
MX2-1/2-R*A1#0 | 0-10 V DC | 0,15 ÷ 3 bar | ohne Manometer |
MX2-1/2-R**1#2 | 0-10 V DC | 0,15 ÷ 3 bar | mit eingebautem Manometer 0-6 |
MX2-1/2-R**2#0 | 0-10 V DC | 0,5 ÷ 10 bar | ohne Manometer |
MX2-1/2-R**2#4 | 0-10 V DC | 0,5 ÷ 10 bar | mit eingebautem Manometer 0-12 |
MX2-1/2-R**3#0 | 0-10 V DC | 0,05 ÷ 1 bar | ohne Manometer |
MX2-1/2-R**4#0 | 0-10 V DC | 0,35 ÷ 7 bar | ohne Manometer |
MX2-1/2-R**4#3 | 0-10 V DC | 0,15 ÷ 3 bar | mit eingebautem Manometer 0-10 |
MX2-1/2-R*A1#0 | 4-20 mA | 0,15 ÷ 3 bar | ohne Manometer |
MX2-1/2-R*A1#2 | 4-20 mA | 0,05 ÷ 1 bar | mit eingebautem Manometer 0-6 |
MX2-1/2-R*A2#0 | 4-20 mA | 0,35 ÷ 7 bar | ohne Manometer |
MX2-1/2-R*A2#4 | 4-20 mA | 0,5 ÷ 10 bar | mit eingebautem Manometer 0-12 |
* = Versionen mit oder ohne externer Vorsteuerung
# = Versionen mit oder ohne Sekundärentlüftung
LH = für die Durchflussrichtung von rechts nach links LH am Ende der Bezeichnung hinzufügen
1-9/9 Ergebnisse