Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | SW1 | Gewicht [g] |
6512 4-M5 | 4 | M5 | 14.0 | 7.8 | 8.8 | 4 | 20 | 8 | 2 | 4 |
6512 4-M6 | 4 | M6 | 14.0 | 8.8 | 9.9 | 4.5 | 20.5 | 9 | 2.5 | 6 |
6512 4-1/8 | 4 | G1/8 | 14.0 | 8.8 | 13.5 | 6 | 19 | 12 | 2.5 | 10 |
6512 4-1/4 | 4 | G1/4 | 14.0 | 8.8 | 16.4 | 7 | 20.5 | 15 | 2.5 | 14 |
6512 5-M5 | 5 | M5 | 15.0 | 8.8 | 9.9 | 4 | 21 | 9 | 2 | 5 |
6512 6-M5 | 6 | M5 | 16.0 | 11.7 | 13.2 | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 |
6512 6-M6 | 6 | M6 | 16.0 | 11.7 | 13.2 | 4.5 | 22.5 | 12 | 2.5 | 8 |
6512 6-1/8 | 6 | G1/8 | 16.0 | 11.7 | 13.5 | 6 | 21 | 12 | 4 | 10 |
6512 6-1/4 | 6 | G1/4 | 16.0 | 11.7 | 16.4 | 7 | 22 | 15 | 4 | 13 |
6512 8-1/8 | 8 | G1/8 | 17.5 | 13.7 | 15.2 | 6 | 26 | 14 | 5 | 15 |
6512 8-1/4 | 8 | G1/4 | 17.5 | 13.7 | 16.4 | 7 | 24.5 | 15 | 6 | 17 |
6512 8-3/8 | 8 | G3/8 | 17.5 | 13.7 | 20.5 | 7 | 23 | 19 | 6 | 27 |
6512 10-1/4 | 10 | G1/4 | 20.2 | 15.4 | 18.5 | 7 | 30 | 17 | 7 | 26 |
6512 10-3/8 | 10 | G3/8 | 20.2 | 15.4 | 20.5 | 7 | 24.5 | 19 | 8 | 27 |
6512 10-1/2 | 10 | G1/2 | 20.2 | 15.4 | 24.8 | 8 | 25 | 22 | 8 | 39 |
6512 12-1/4 | 12 | G1/4 | 19.2 | 18.3 | 20.5 | 7 | 29.5 | 19 | 7 | 29 |
6512 12-3/8 | 12 | G3/8 | 19.2 | 18.3 | 20.5 | 7 | 24 | 19 | 9 | 24 |
6512 12-1/2 | 12 | G1/2 | 19.2 | 18.3 | 24.8 | 8 | 24.5 | 22 | 9 | 37 |
6512 14-3/8 | 14 | G3/8 | 20.2 | 20.5 | 24.5 | 7 | 30.5 | 22 | 10 | 38 |
6512 14-1/2 | 14 | G1/2 | 20.2 | 20.5 | 24.8 | 8 | 25.5 | 22 | 10 | 35 |
6512 16-1/2 | 16 | G1/2 | 23.0 | 23.5 | 26.5 | 8 | 33.5 | 24 | - | 49 |