text.skipToContent text.skipToNavigation

250-40K/8C

Special key to disassemble cylinders



Mod. Ø A B C ØD ØE F G H ØL
250-40K/8C 250 9,5 5 16,6 31,5 30 27 24 16 17,5


Demontagewerkzeug für Zylinder Serie 40K



Mod. Ø A B C ØD ØE F G H ØL
160-200-40K/8C 160/200 8 4 12,9 23,5 30 30 20 13,5 13,5
250-40K/8C 250 9,5 5 16,6 31,5 30 27 24 16 17,5
320-40K/8C 320 9,5 5 20,3 35,5 32 27 24 16 21


Demontagewerkzeug



Mod. Ø A B C ØD ØE F G H ØL
160-200-40K/8C 160/200 8 4 12,9 23,5 30 30 20 13,5 13,5
250-40K/8C 250 9,5 5 16,6 31,5 30 27 24 16 17,5
320-40K/8C 320 9,5 5 20,3 35,5 32 27 24 16 21


We think you are in United States.
Update your location?