text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 32

Serie 32

Doppeltwirkend, Magnetversion, ø 25, 40, 63, 100 mm
Die Zylinder Serie 32 eignet sich dank ihrer kompakten Bauweise zum Einbau in begrenzten Platzverhältnissen. Durch die Bauform nach ISO 21287 können die Zylinder Serie 32 mit den Anbau- und Zubehör-Teilen der ISO 15552 Zylinder kombiniert werden. Die extrem kompakte Bauweise der Tandemversion ermöglicht die bis zu 2-fache Kraft eines einfachen Zylinders. Die Mehrstellungsversion bedeutet 3 Positionen mit nur einem Zylinder.
 
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
476 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Bauart Kompakt, Profilrohr
Funktion Doppeltwirkend, Magnetversion
Werkstoff Köpfe und Rohr AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305,
Kolben AL eloxiert, Kolbenstangen, Kopf-/Deckel und Kolbendichtung aus PU
Befestigungsart Gewinde in Kopf-/Deckel
Flansch, Fußbefestigung, Schwenkgelenk
Hub min. / max. (1) Mehrstellungsversion Serie 32F, 32M Ø 25 = 5-300 mm
Serie 32F, 32M Ø 40 - 63 = 5-400 mm
Serie 32F, 32M Ø 100 = 5-500 mm
Hub min. / max. (1) Tandemversion Serie 32F, 32M Ø 25 = 5-80 mm
Serie 32F, 32M Ø 40 - 63 - 100 = 5-100 mm
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Medium Gefilterte, ölfreie Luft; im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Geschwindigkeit 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last)

(1) Der Mindesthub für die Nutzung von Schaltelementen beträgt 10 mm.

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
32 M 2 A 040 A 050 N 2
32 SERIE
Kompaktzylinder, magnetisch
M BAUREIHE
M = Kolbenstangengewinde außen, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U
F = Kolbenstangengewinde innen
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend
PNEUMATIKSYMBOLE
CDPP
A WERKSTOFFE
A = Kopf, Deckel, Profilrohr AL eloxiert - Kolben AL eloxiert
Kolbenstangendichtung, Kopf-/Deckeldichtung und Kolbendichtung PU
040 KOLBENDURCHMESSER
025 = 25 mm
040 = 40 mm
063 = 63 mm
100 = 100 mm

CD5T - CD6T - CD7T
CD5T - CD6T - CD7T
CD2T - CD3T - CD4T
CD5T - CD6T - CD7T
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
050 HUB in mm
- Tandem-Hub in mm
- Mehrstellungshübe X1 mm/X2 mm. Hub ohne davorgestellte 0 angeben
(siehe Funktionsschema)
N Tandem - und Mehrstellungsversion
2 BÜHNEN (nur bei Tandem)
2 = 2-fach
We think you are in United States.
Update your location?