text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie M

Serie M

Anschlüsse G1/8", G1/4"
Leitungseinbau, Schalttafeleinbau
Die Regler der Serie M sind mit den Anschlüssen G1/8" und G1/4" verfügbar. Der Regler ist ein Membranregler und in den Ausführungen mit bzw. ohne Sekundärentlüftung, mit Feinregulierung oder auch mit Schnellentlüftung auf der Sekundärseite (Mod. VS) lieferbar.

Die Ausführung VS wird verwendet, wenn der Regler sich zwischen Ventil und Verbraucher befindet.
 
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
85 Produkte gefunden
M004-rb0-5,5-0,7 pressure regul. ser. m - CAMPIONE M004-RB0-5,5-0,7
Serie M
M004-rb0-5,5-1,0 pressure regul. ser. m - CAMPIONE M004-RB0-5,5-1,0
Serie M
M004-rb0-5,5-1,7 pressure regul. ser. m - CAMPIONE M004-RB0-5,5-1,7
Serie M
Mikroregler 1/4" - M004-R00
Serie M
Mikroregler 1/4 - M004-R00-VS
Serie M
Pressure reg. ser. m nptf - M004-R00-VSTF
Serie M
Reg. ser. m nptf - M004-R00TF
Serie M
Serie M
Serie M
Serie M
Regulator - M004-R004-VS
Serie M
Serie M
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Bauart Membranregler
Werkstoffe Körper - Messing unvernickelt
Feder: Edelstahl
Dichtungen: NBR mit Membran EPDM (nur Version H)
Anschlüsse G1/8" - G1/4"
Gewicht 0,235 kg
Manometeranschluss G1/8"
Befestigungsart Leitungseinbau, Schalttafeleinbau (beliebig)
Betriebstemperatur -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Eingangsdruck 0 ÷ 16 bar
Ausgangsdruck 0.5 ÷ 10 bar (standard)
0 ÷ 2 bar
0 ÷ 4 bar
0.5 ÷ 7 bar
Durchfluss Luft: Qn 480 (Nl/min)
Wasser: Kv 0.42 (N3h)
Sekundärentlüftung Mit Relieving (Standard)
ohne Relieving
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
M 0 04 R T 0 2 VS
M SERIE
0 GRÖSSE
04 ANSCHLUSS
08 = G1/8”
04 = G1/4”
R REGLER
T BETRIEBSDRUCK
0 = 0,5 ÷ 10 (Standard)
1 = 0 ÷ 4
2 = 0 ÷ 2
7 = 0,5 ÷ 7
T = voreingestellt *
B = festeingestellt *
0 BAUART
0 = Sekundärentlüftung
1 = ohne Sekundärentlüftung
5 = kontinuierlicher Luftverbrauch an der Sekundärentlüftung
2 MANOMETER**
= ohne Manometer (Standard)
1 = mit Manometer 0-2.5 bei Betriebsdruck 0 ÷ 2 bar
2 = mit Manometer 0-6 bei Betriebsdruck 0 ÷ 4 bar
3 = mit Manometer 0-10 bei Betriebsdruck 0,5 ÷ 7 bar
4 = mit Manometer 0-12 bei Betriebsdrucke 0,5 ÷ 10 bar
** Die Manometer werden unmontiert geliefert. Manometer Mod. M043-P..
VS REGELART
= ohne Schnellentlüftung (Standard)
VS = mit Schnellentlüftung auf der Sekundärseite
*BEI VOREINGESTELLTEN UND FESTGESTELLTEN REGLERN "■" EINGANGSDRUCK UND "●" AUSGANGSDRUCK ERGÄNZEN
■ = Eingangsdruck

● = Ausgangsdruck / festeingestellt oder max. Druck für voreingestellt

Bestellbeispiel voreingestellter Regler Eingang 6.3 bar, Ausgang 4.5 bar: M04-RT0-6.3-4.5

Mikroregler



Mod. A B C F G I L M N R S U
M008-R00 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/8
M004-R00 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4
M008-R01-E-OX1 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/8
M004-R01-E-OX1 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?