text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MSN

Serie MSN

Größe: 6, 10, 16, 20 mm
Die Minischlitten der Serie MSN sind ideal zur Steuerung einer präzisen Bewegung. Sie eignen sich hervorragend für Pick & Place und Einlegeanwendungen, die häufig in der Montage- und Sekundärverpackungsindustrie zu finden sind. Diese Serie ist in 4 verschiedenen Größen erhältlich. Diese Kombination aus einem Pneumatikzylinder mit Präzisionskugellagerführung ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Bewegungsfrequenz erfordern.

Ausgestattet mit einem internen Magneten, können Näherungsschalter zur Positionsüberwachung integriert werden. Durch ihre kompakte und leichte Bauweise sind die Minischlitten der Serie MSN ideal für den Einsatz in engen Einbausituationen und in industriellen Anwendungen, die hohe Flexibilität bei der Bewegung von Lasten erfordern.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
32 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Funktion Doppeltwirkend
Hub min - max Siehe tabelle
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (getrocknete Luft - 20°C)
Geschwindigkeit 50 ÷ 500 mm/s
Geregelter Druck 1,5 ÷ 7 bar
Medium Gefilterte Luft, Klasse 7.8.4 gemäß ISO 8573-1; im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Sensori CSD
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
MSN 10 - 30
MSN SERIE
10 GRÖSSE
6
10
16
20
30 HUB
(Siehe Tabelle Standardhübe)
We think you are in United States.
Update your location?