Series
Accessories
Zylinder magn., dw, din - 40K2L200F0300
Cylinder s.40 - 40K2L200F0400
Zylinder magn., dw, din - 40K2L200F0700
Cylinder ser. 40k - 40K2W160F0250W
Reed 2-draht 2m - CSG-223-2-EX
Reed 2-draht 5m - CSG-223-5-EX
Reed 3-draht 2m - CSG-233-2-EX
Reed 3-draht 5m - CSG-233-5-EX
Magnetores. 2-draht 2m - CSG-324-2-EX
Magnetores. 2-draht 5m - CSG-324-5-EX
Naeherungschalter - CST-220-5EX
Reed 2-draht 10m ul - CSG-223-10-UL
Reed 2-draht 2m ul - CSG-223-2-UL
Reed 2-draht 5m ul - CSG-223-5-UL
Reed 3-draht 2m ul - CSG-233-2-UL
Reed 3-draht 5m ul - CSG-233-5-UL
Magnetores. 2-draht 2m ul - CSG-324-2-UL
Magnetores. 3-draht 2m ul - CSG-334-2-UL
Magnetores. 3-draht 5m ul - CSG-334-5-UL
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
MODELLBEZEICHNUNG
40 | K | 2 | L | 160 | A | 0200 |
40 | SERIE | |
K |
BAUREIHE K = Standard, Magnetversion |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend, gedämpft - vorne und hinten 3 = doppeltwirkend, nicht gedämpft 4 = doppeltwirkend, hinten gedämpft 5 = doppeltwirkend, vorne gedämpft 6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft - vorne und hinten 8 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, nicht gedämpft |
PNEUMATIKSYMBOLE CD09 CD07 CD37 CD38 CD13 CD14 |
L |
WERKSTOFFE L = siehe Allgemeine Kenngrössen Seite 1/1.10.01 T = Zuganker Edelstahl 1.4028, Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 C = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 U = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305 W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305 Anmerkung: Kolbenstange Ø 250-320 mm = Stahl verchromt C40 |
|
160 |
KOLBENDURCHMESSER 160 = 160 mm - 200 = 200 mm - 250 = 250 mm - 320 = 320 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
|
0200 | HUB (siehe Tabelle) | |
= standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = alle Dichtungen in FKM + 130°C C = = PU lackiert, Farbe: grau* G = = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR) (nur Ø 160, 200 mm) Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm |
||
CERTIFICATIONS EX = ATEX |
Mod. | Ø | XV1 | XV2+1/2 | XV3 + | TM | TK | TD | TL | UW | R | Hinweis |
F-160 | 160 | 150 | 170 | 190 | 200 | 40 | 32 | 32 | 190 | 2 | |
F-200 | 200 | 165 | 185 | 205 | 250 | 40 | 32 | 32 | 240 | 2 | |
F-250 | 250 | 190 | 205 | 220 | 320 | 50 | 40 | 40 | 300 | - | fixing with 4 threaded tie-rods |
F-320 | 320 | 220 | 230 | 240 | 400 | 70 | 50 | 50 | 400 | - | fixing with 4 threaded tie-rods |
1-16/24 Ergebnisse