Drehzylinder
Serie 69
Magnetversion zur berührungslosen Abtastung
mit Endlagendämpfung und Winkelbegrenzung
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Drehwinkel 90°, 180°, 270° und 360°
mit Endlagendämpfung und Winkelbegrenzung
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Drehwinkel 90°, 180°, 270° und 360°
Die Drehzylinder der Serie 69 erfüllen mit ihren 7 verschiedenen Durchmessern/Drehmomenten viele Aufgaben pneumatischer Drehbewegungen. Es handelt sich um eine sehr robuste Konstruktion, bei der integriert im AL-Profilrohr Zuganker verwendet werden. Durch die Einstellschraube ist es möglich, ein eventuell auftretendes Spiel zwischen Ritzel und Zahnstange zu verringern. Eine Justierung des Drehwinkels von ± 5° ist möglich.
Es empfiehlt sich bei hohen bzw. wechselnden Drehmomenten die Verwendung von mechanischen Anschlägen oder Industriestoßdämpfern.
Es empfiehlt sich bei hohen bzw. wechselnden Drehmomenten die Verwendung von mechanischen Anschlägen oder Industriestoßdämpfern.
Series
Accessories
Rotary cylinders - 69-032/225-M
Rotary cylinders - 69-032/240-F
Drehzylinder magnet 32/270 - 69-032/270-F
Drehzylinder ser.69 - 69-032/270-M
Drehzylinder ser.69 - 69-032/360-F
Rotary cylinders - 69-032/360-M
Rotary cylinders - 69-032/450-F
Rotary cylinder ser. 69 - 69-040/030-F
Rotary cylinders - 69-040/034-F
Rotary cylinders - 69-040/045-F
Rotary cylinder ser. 69 - 69-040/045-M
Drehzylinder serie 69 - 69-040/090-F
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
Bauart | Zahnstange/Ritzel, Zugankerzylinder |
Funktion | Doppeltwirkend |
Werkstoffe | Köpfe: AL, Rohr: AL-Profil, Dichtungen: NBR, Ritzel: Stahl gehärtet |
Befestigungsart | Gewinde am Körper, Anbauteile |
Durchmesser | Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Drehwinkel | 90°, 180°, 270°, 360° (andere auf Anfrage) |
Ritzellagerung | Kugellager (bei Ø32 mm Teflon-Bronze) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
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
MODELLBEZEICHNUNG
69 | - | 050 | / | 090 | - | F |
69 | SERIES |
PNEUMATIC SYMBOL CD18 |
050 |
BORE 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
090 |
ROTATIONAL ANGLES 090 = 90° 180 = 180° 270 = 270° 360 = 360° |
|
F |
PINION F = Female M = Male |
|
SEALS MATERIAL = NBR W = FKM + 130°C |