MODELLBEZEICHNUNG
MST | 12 | - | 40 |
MST | SERIE |
12 |
GRÖSSE (mm) 6 8 12 16 20 25 |
40 |
HUB (Siehe Tabelle Standardhübe) |
Mod. | M2 | M | F | F2 | R | R2 | G | H | N1+ | N+ | Q | K |
MST25-10 | 45 | 22 | 22 | 45 | 50 | 40 | 50 | 92 | 108 | 90,5 | 4 | 2 |
MST25-20 | 45 | 22 | 22 | 45 | 50 | 40 | 60 | 92 | 108 | 90,5 | 4 | 2 |
MST25-30 | 45 | 22 | 22 | 45 | 50 | 40 | 70 | 92 | 108 | 90,5 | 4 | 2 |
MST25-40 | 55 | 22 | 22 | 55 | 60 | 50 | 80 | 102 | 118 | 100,5 | 4 | 2 |
MST25-50 | 35 | 55 | 20 | 35 | 35 | 35 | 90 | 115 | 131 | 113,5 | 6 | 3 |
MST25-75 | 70 | 61 | 26 | 35 | 60 | 60 | 115 | 156 | 172 | 154,5 | 6 | 4 |
MST25-100 | 70 | 102 | 32 | 35 | 70 | 70 | 140 | 197 | 213 | 195,5 | 6 | 5 |
MST25-125 | 76 | 154 | 40 | 38 | 75 | 75 | 165 | 255 | 271 | 253,5 | 8 | 6 |
MST25-150 | 80 | 190 | 30 | 40 | 80 | 80 | 190 | 295 | 311 | 293,5 | 8 | 7 |