text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QP und QPR

Serie QP und QPR

Serie QP: Einfach-, doppeltwirkend für berührungslose Abtastung
Serie QPR: Doppeltwirkend, verdrehgesichert für berührungslose Abtastung, ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Die Kurzhubzylinder der Serie QP und QPR sind in 10 verschiedenen Durchmessern verfügbar. Durch ihre Kompaktheit lassen sie sich in sehr engen Einbauräumen verwenden. Die unterschiedlichen konstruktiven Ausführungen ermöglichen die Verwendung auch mit Fußbefestigung und Schwenkgelenken.

Auf 3 Seiten des Profils befinden sich parallel zur Längsachse Befestigungskanäle für das Anbringen von kontaktlosen Schaltelementen zur Abtastung der Kolbenposition.
Serie QPR: Die Verdrehsicherung eignet sich für den Einsatz von Handlingsaufgaben.

Series
Accessories
  • 4
  • 5(current)
  • 6
1.262 Produkte gefunden
  • 4
  • 5(current)
  • 6
Bauart Kompakt, AL-Profil (QP); kompakt, verdrehgesichert (QPR)
Funktion QP einfach-, doppeltwirkend, QPR doppeltwirkend
Werkstoffe Körper: AL (eloxiert)
Kolbenstange: Edelstahl gerollt
Kolbendichtung: PU
Kolbenstangendichtung: PU (ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (ø 32 ÷ 100 mm)
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C)
Befestigungsart Gewinde und Durchgangsbohrungen im Körper, Anbauteile
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend);
2 ÷ 10 bar (einfachwirkend)
Medium Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Hub (min-max): Serie QP: ø 12 ÷ ø 25 = 1÷150 mm / ø 32 ÷ ø 100 = 1÷200 mm
Serie QPR: ø 12 = 1÷50 mm / ø 16 = 1÷75 mm / ø 20 ÷ ø 100 = 1÷100 mm
Hub Der Mindesthub für Schaltelemente beträgt 10 mm
Baugröße ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
QP 2 A 050 A 050
QP SERIE
QP = Standard
QPR = Standard verdrehgesichert
2 BETRIEBSART
1 = einfachwirkend (Feder vorn) nur QP
2 = doppeltwirkend
3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
PNEUMATIKSYMBOLE
CS09
CD07
CD14
A WERKSTOFFE
A = Kolbenstange Edelstahl, Rohr AL
050 KOLBENDURCHMESSER
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
050 HUB (siehe Tabelle)
= Standard
V = Kolbenstangendichtung in FKM
W = Alle Dichtungen in FKM (außer ø 12 mm)
We think you are in United States.
Update your location?