text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PME

Serie PME

Zwei Baugrößen: PME1 und PME2
Anschlüsse G1/8”, G1/4”, G3/8”, 1/4 NPTF
Der Proportionaldruckregler der Serie PME ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die eine genaue Druckregelung erfordern.
Dieser neue Druckregler bietet eine hohe pneumatische Performance, obwohl Gewicht und Abmessungen auf ein Minimum reduziert wurden.
Dies ermöglicht eine größere Flexibilität in der Anwendung.

Die Serie PME ist in zwei Größen und Ausführungen erhältlich. Eine Version hat eine integrierte Entlüftung, die das Drucklosschalten des Systems auch bei Stromausfall ermöglicht.
Die Zweite ist eine Batterieversion, ideal für die Steuerung mehrerer Ausgänge mit nur einer einzigen Druckversorgung. 
Eine neue serielle CANopen Version ist ebenfalls verfügbar. Ideal für die Steuerung mehrerer Ventile über einen einzigen Feldbus und für Anwendungen, die in einem Spannungsbereich (12÷24 V DC) arbeiten.
Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
  • 3
89 Produkte gefunden
Proportionalregler - PME104-ED5I2P-00
SERIE PME
Analog - PME104-ED5I2P-2F
SERIE PME
Proportionalregler - PME104-ED5I2P-2R
SERIE PME
Proportionalregler - PME104-ED5I2W-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME104-ED5I4E-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME104-ED5I4P-00
SERIE PME
Analog - PME104-ED5I4P-2F
SERIE PME
Proportionalregler - PME104-ED5I4W-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME104-ED5ICN-00
SERIE PME
Analog - PME104-ED7E2E-00
SERIE PME
Analog - PME104-ED7E2P-00-OX1
SERIE PME
Proportionalregler - PME104-ED7E4E-00
SERIE PME
  • 1
  • 2(current)
  • 3
Bezugsnormen CE
Kontrollgröße Druck
Funktion 3-Wege
Durchfluss PME104 - 1100 Nl/min PME238 - 4600 Nl/min
Medium gefilterte, ölfreie Luft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573.1:2010, Inertgase und Sauerstoff
Geregelter Druck min. und max. 0,05 ÷ 10,3 bar (0,72-150 PSI) (D) 0,05 ÷ 6 bar (0,72-87 PSI) (F)
0,05 ÷ 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G)
Eingangsdruck max. 11 bar (D); (G) ed (F)
Auflösung 0,3% FS (Baugröße 1) 0,6% FS (Baugröße 2)
Temperatur Medium (min und max °C) 0 ÷ 50 °C
Betriebstemperatur (min und max °C) 0 - 50 °C
Anschlüsse G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF
Werkstoffe Körper: Aluminium - Abdeckung: Kunststoff - Dichtungen: NBR oder FKM
Versorgungsspannung 24 V DC; 12 ÷ 24 V DC (nur für CANopen-Version)
Eingangssignal 0-10V (2); 4-20 mA (4); CANopen (C)
Hysterese (%FS) 0,5% FS (Baugröße 1) 0.7% FS (Baugröße 2)
Leistungsaufnahme minimal 110 bis maximal 200 mA (siehe weitere Details im Produkthandbuch)
Elektrische Anschlüsse Stecker M12 5-polig
Schutzart IP65
Wiederholgenauigkeit 0,4% FS
Linearität 0,4% FS
Modularität Mit Serie MD
App für mobile Endgeräte NFCamApp (Android, iOS)
CANopen-Profil CiA 301 und CiA 408 (durch die serielle Kommunikation ist eine Vielzahl von Rückmeldeinformationen verfügbar, wie z.B. der eingestellte Druckwert oder die Kommunikationsfehler, die bei den anderen Versionen der PME-Serie nicht vorhanden sind).
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
PME 1 04 E D 5 I 2 E - 00 OX1
PME SERIE -
1 BAUGRÖSSE
1 = Baugröße 1
2 = Baugröße 2
04 ANSCHLUSS
04 = G1/4"
38 = G3/8" (nur Baugröße 2)
M4 = G1/4" Batterversion
14 = NPTF 1/4 (nur Baugröße 1)
N4 = 1/4 NPTF Batterversion
08 = G1/8" (nur Baugröße 1)
M8 = G1/8" Batterversion (nur Baugröße 1)
E DIAGNOSE
E = Ohne WiFi keine Diagnose
D BETRIEBSDRUCK
F = 0-6 bar (Standard mit interner Vorsteuerung für OX1 Version)
G = 0-7 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version)
D = 0-10,3 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version)
5 VENTILFUNKTION
5 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
6 = = integrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F oder G). Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
7 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
8 = ntegrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F und G). Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
I VORSTEUERUNG
I = Intern
E = Extern
2 EINGANGSSIGNAL
2 = 0-10V
4 = 4-20mA
C = CANopen
E DIGITALES AUSGANGSSIGNAL
N = kein digitales Ausgangssignal (nur mit CANopen Version)
E = Fehlermeldung (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
P = Druckschalter (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
W = Druckschalter mit Fenster (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
00 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
00 = ohne Steckdose / Kabel
2F = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel ungeschirmt
2R = Steckdose 5-polig 90°, 2m Anschlusskabel ungeschirmt
5F = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel ungeschirmt
5R = Steckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel ungeschirmt
2R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 2m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt
5R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 5m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt
2FC = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel geschirmt
2RC = Steckdose 5 polig 90°, 2m Anschlusskabel geschirmt
5FC = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel geschirmt
5RC = STeckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel geschirmt
OX1 ZERTIFIZIERUNG
  = ohne Zertifizierung OX1
  = kompatibel mit Sauerstoff. Verfügbare Versionen mit Betriebsdruck F und Ventilfunktion 7, 8.
Geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff.
Bei einem Betriebsdruck von max. 6 bar sowohl mit interner als auch mit externer Vorsteuerung erhältlich; alle anderen Ausführungen nur mit externer Vorsteuerung.
(*) bei den Kabelversionen mit 3 Adern sind nur die Pins 1 (24 VDC), 4 (GND) und 3 (IN +) verfügbar. Pin 5 (Dout) nicht verfügbar.
We think you are in United States.
Update your location?