Balgsauggreifer (rund) - 4,5 Falten
Serie VPCQ
Balgsauggreifer aus Silikon
Durchmesser: 20 bis 50 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Durchmesser: 20 bis 50 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Balgsauggreifer der Serie VPCQ bestehen aus einem Anschlusselement und einem Sauger, welche zusammen montiert geliefert werden. Beide Komponenten können jedoch auch getrennt voneinander als Ersatzteil bestellt werden.
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von starren Produkten wie Beutel oder andere Folienverpackungen (z.B. Gefrierbeutel).
Anwendungen:
- Handhabung von Beuteln mit festen pulverförmigen oder flüssigen Substanzen
- Schnelle Verpackungsprozesse, wie z.B. in Kombination mit einem Delta-Roboter
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von starren Produkten wie Beutel oder andere Folienverpackungen (z.B. Gefrierbeutel).
Anwendungen:
- Handhabung von Beuteln mit festen pulverförmigen oder flüssigen Substanzen
- Schnelle Verpackungsprozesse, wie z.B. in Kombination mit einem Delta-Roboter
Series
Vscf-0030s-m3m flachsauggreifer rund - VPCQ-0500S-3/8M
Vscf-0030n-m3m flachsauggreifer rund - VPCQ-0500S-3/8F
Vscf-0020s-m3m flachsauggreifer rund - VPCQ-0500S-1/4M
Vscf-0020n-m3m flachsauggreifer rund - VPCQ-0500S-1/4F
Vscf-0015s-m3m flachsauggreifer rund - VPCQ-0500S-1/2M
Vscf-0015n-m3m flachsauggreifer rund - VPCQ-0500S-1/2F
Vscf-0010s-m3m flachsauggreifer rund - VPCQ-0400S-3/8M
Balgsauggreifer oval - VPCQ-0400S-3/8F
Flachsauggreifer oval - VPCQ-0400S-1/4M
Flachsauggreifer oval - VPCQ-0400S-1/4F
Flachsauggreifer oval - VPCQ-0400S-1/2M
Flachsauggreifer oval - VPCQ-0400S-1/2F
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
Beschreibung | Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VPCQ und Anschlusselement. |
Bauart | - Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert. - Durchmesser 20 - 50 mm, Sauggreifer mit Nippel direkt gesteckt. |
Wartung | Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen. |
Betriebstemperatur | SILIKON: -40°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung) |
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
VP | C | Q | - | 0200 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = Balgsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
Q |
AUSFÜHRUNG Q = 4,5 Falten |
0200 |
DURCHMESSER 0200 = 20,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
WERKSTOFFE S = Silikon |
G1/8 |
ANSCHLÜSSE 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |