text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie K

Serie K

Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt
2/2-Wege, NC-Funktion
3/2-Wege, NC-, NO-Funktion
Die direktgesteuerten Sitzventile Serie K können auf Einzel- oder Reihengrundplatten montiert werden. Eine gemischte Montage von NO- und NC-Ventilen ist möglich - bei der NO-Version ist eine Adapterplatte notwendig.
Handhilfsbetätigung nur für Version 3/2-Wege verfügbar.

Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
  • 3
102 Produkte gefunden
K2/2 d 1.0 12vdc - K000-105-FH2-OX1
2/2 wv nc 12vdc - K000-105-FH2M-OX1
Solenoide valve - K000-105-FH3
Serie K
- K000-105-FH3M-OX1
Serie K
Minisol. 90° fkm - K000-303-F32
Serie K
Minisol. 90° fkm - K000-303-F32M
Serie K
Serie K
3/2-wv,nc,24vdc,10mm,flan - K000-303-FB3M
Serie K
Solenoid valve - K000-303-FF3M
Serie K
  • 1
  • 2(current)
  • 3
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse Grundplatte
Nennweite 0.6 ... 1 mm
Kv-Wert (l/min) 0.12 ... 0.30
Betriebsdruck 0 ÷ 3 ... 7 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 50 °C
Medium Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1:2010, Klasse [3:4:3], Inertgase
Schaltzeit ON <10 ms – OFF <10 ms
Handhilfsbetätigung monostabil (nur für Version 3/2-Wege)
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper PBT
Dichtungen NBR - FKM
Innenteile Edelstahl
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 6...24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz ±10%
Leistungsaufnahme 1 W
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss Stecker Mod. 121-8..., Litzen 300 mm
Schutzart IP50
Sonderlösungen auf Anfrage
Modellbezeichnung
K 0 00 - 3 0 3 - K 2 3
K SERIE
0 BAUFORM
0 = Einzelanschlussplatte (nur M5) oder Schnittstelle
1 = Verteiler
00 ANZAHL DER POSITIONEN
00 = Schnittstelle
01 = Einfacher Sockel (nur M5)
02 ÷ 99 = Verteileranzahl der Positionen
3 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
0 = Verteiler oder einzelner Sockel
1 = 2/2-Wege - NC
2 = 2/2-Wege - NC elektrischer Teil um 180° gedreht


3 = 3/2-Wege - NC
5 = 3/2-Wege - NC elektrischer Teil gedreht um 180°


4 = 3/2-Wege - NO
6 = 3/2-Wege - NO elektrischer Teil gedreht um 180°
0 ANSCHLÜSSE
0 = auf Grundplatte oder Verteiler
2 = seitliche M5-Ausgänge
3 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
2 = Ø 0.6 mm
3 = Ø 0.8 mm
5 = Ø 1.0 mm
K MATERIALIEN
F = PBT-Gehäuse - FKM-Sitzdichtung
K = PBT-Gehäuse - HNBR-Sitzdichtung (nur für 3/2-Wege-Versionen)
2 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED
2 = 90° Anschluss mit Schutz
3 = 90° Anschluss

B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED
C = Anschluss in Reihe mit Schutz
D = Anschluss in Reihe

F = 300 mm Flugkabel with Schutz und LED
G = 300 mm Flugkabel mit Schutz
H = 300 mm Flugkabel
3 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
1 = 6V DC - 1W
2 = 12V DC - 1W
3 = 24V DC - 1W
BEFESTIGUNG
= Befestigungsschrauben für Kunststoff
M = Befestigungsschrauben für Metall
OPTIONEN
= Standard
OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 550 mg/m²)
OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?