Magnetspulen
GP..., B7..., G93, U7..., U7...EX, G7..., A8..., B8..., H8..., B9...
Stecker Form A, B
Die Spulen entsprechen der Norm DIN 43650 und DIN EN 175 301-803
Die Spulen entsprechen der Norm DIN 43650 und DIN EN 175 301-803
Das Ankerführungsrohr der Elektroventile Serie A, 3, 4, 9 und NA ermöglicht die Montage der verschiedenen Spulenvarianten.
1-1/1 Ergebnisse
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
U7... / G7... / G93 | A8... | B... | H8... | |
Isolationsklasse | Klasse F (155° C) | Klasse H (180 C°) | Klasse H (200° C) | Klasse H (200° C) |
Schutzart |
IP54 - DIN 40050 IP65 (mit Stecker Mod. 124-800) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (mit Stecker Mod. 124-800) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (mit Stecker Mod. 124-800) |
IP64 |
Funktion | ED 100% | ED 100% | ED 100% | ED 100% |
Leistungsaufnahme (V) AC | -15% / +10 % | -15% / +10% | +/- 10 % | - |
Leistungsaufnahme (V) DC | +/- 10 % | +/- 10 % | +/- 5 % | - |