text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D2

Serie D2

Verfügbare Protokolle: PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT und IO-Link
Multipol-Anschluss 25- oder 44-polig
Ventilfunktionen: 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP
Dank der vielfältigen Optionen ist die Ventilinsel Serie D2 eine hervorragende Lösung für alle Anwendungen, die pneumatische und elektrische Funktionen auf engstem Raum erfordern.

Die unterschiedlichen elektrischen Anschlüsse ermöglichen die Konfiguration von Ventilinseln mit einer hohen Anzahl von Ventilpositionen und unterschiedlichen Druckzonen. Darüber hinaus kann die Feldbus-Version sowohl digitale als auch analoge elektrische Eingangs- und Ausgangssignale verarbeiten.

Geringe Abmessungen, hoher Durchfluss, Grundplatten mit konfigurierbaren pneumatischen und elektrischen Modulen, ein einfaches Grundplatten-Anschluss-System sowie die kontinuierliche Diagnose und Überwachung der Leistungsparameter machen diese Ventilinsel zu einem besonders innovativen Produkt.

Eine besondere Eigenschaft dieser Serie ist eine Diagnosefunktion, die den korrekten Betrieb jedes einzelnen Magnetventils ausliest (CoilVision Technologie).
Die Elektronik, die sowohl in der Grundplatte als auch im Sub-D und Multipol-Anschlussmodul integriert ist, ermöglicht die kontinuierliche Leistungsüberwachung der Magnetspulen. Mögliche Abweichungen zu den idealen Betriebsbedingungen, z.B. eine höhere Stromaufnahme, Schwankungen der Reaktionszeiten und eine erhöhte Temperatur werden über die LED am Magnetventil sowie durch ein elektrisches Warnsignal angezeigt und an die SPS übermittelt.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Schieberventil, weichgedichtet
Funktion 5/2 monostabil und bistabil
5/3 CC, CO, CP
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC
1 x 3/2 NO
Werkstoffe schieber: Aluminium
Dichtungen Schieber: HNBR
andere Dichtungen: NBR
Körper: Aluminium
Endplatten und Grundplatte: Kunststoff
Anschlüsse Verbraucheranschlüsse 2 und 4
Steckanschlüsse Ø6, Ø8, Ø10
Steckanschlüsse Ø1/4" - Ø5/16" - Ø3/8"

P-Versorgung 1
Steckanschlüsse Ø10, Ø12, Ø14
Steckanschlüsse Ø3/8" - Ø1/2"

P-Versorgung 12/14
Steckanschluss Ø4
Steckanschluss Ø5/32"

Entlüftung 3/5
Steckanschluss Ø10, Ø12, Ø14
Steckanschluss Ø3/8" - Ø1/2"

Entlüftung 82/84
Steckanschluss Ø4
Steckanschluss Ø5/32"
Temperaturbereich 0 °C ÷ 50 °C
Luftqualität Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse [7:4:4], gemäß ISO 8573-1:2010.
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl mit einer Viskosität von max. 32 Cst und die Version
mit externer Vorsteuerung. Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse [7:4:4] gemäß ISO
8573-1:2010 (ölfrei) betragen.
Baubreite Ventile 2 = 16 mm
Betriebsdruck -0,9 ÷ 10 bar (-0,7 ÷ 10 bar für die Versionen 2 x 3/2 und 2 x 2/2)
Interne Vorsteuerung 3 ÷ 7 bar
4,5 ÷ 7 bar (mit Betriebsdruck von mehr als 6 bar bei der Version 2x3/2)
Externe Vorsteuerung Siehe Diagramm
Durchfluss 950 Nl/min
Einbaulage Beliebig
Schutzart IP65
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL
SUB-D Stecker 25- oder 44-polig
Max. Stromaufnahme 0,8 A (SUB-D 25-polig)
1,5 A (SUB-D 44-polig)
Versorgungsspannung 24 V DC +/- 10%
Max. Anzahl Spulen 22 auf 11 Ventilpositionen (SUB-D 25-polig)
38 auf 19 Ventilpositionen (SUB-D 44-polig)
Signal LED Multipol: grüne LED - Stromversorgung
Rote LED - Anomalie
Ventil: gelbe LED - Stromversorgung
Blinkende gelbe LED - Betriebsfehler
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS
Allgemeine Kenngrößen Siehe Feldbus-Modul
Max. Stromaufnahme 2,5 A
Spannung Logik + Leistung 24 V DC +/-10%
Max. Anzahl Spulen 128 auf 64 Ventilpositionen
Max. Anzahl digitaler Eingänge 128
Max. Anzahl analoger Eingänge 16
Max. Anzahl digitaler Ausgänge 128
Max. Anzahl analoger Ausgänge 16
IO-LINK version
Max. Anzahl Spulen 64 auf 32 Ventilpositionen
Eingang und Ausgang Keine
Anschlusstyp Klasse B
IODD Konfigurationsdatei

(Das IO-Link Modul der Ventilinsel konfiguriert sich selbst mit der richtigen IODD Datei.)
Bis zu 12, 24 oder 32 Ventilpositionen pro Ventilinsel
Vollbid
We think you are in United States.
Update your location?