text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D4

Serie D4

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
DM C 4 01 W R A - 2A2Q - XHCDQ2SXHE - 2MB2C - E R
DM MODULARE INSEL
C AUSFÜHRUNG
C = VC Version
4 BAUBREITE
4 = 25 mm
01 PROTOKOLL
00 = Base without Fieldbus cover*
01 = PROFIBUS
03 = CANopen
04 = Ethernet/IP
05 = Ethercat
06 = PROFINET
07 = IO-LINK (cannot be configured with input and output modules)
W SCHNITTSTELLE
0 = ohne
W = WLAN
R HANDHILFSBETÄTIGUNG
P = monostabil
R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit
A VORSTEUERUNG
A = intern
B = extern
C = extern mit Steckanschluss Ø6 mm und Schalldämpfer
D = intern mit Schalldämpfer
2A2Q EIN-/AUSGANGSMODUL
0 = ohne
A = 8 digitale Eingänge M8
B = 16 digitale Eingänge, Federklemmleiste
C = 2 analoge Eingänge(Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
D = 2 analoge Eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA)Federklemmen
E = 2 Eingänge, Bridge M12
F = 2 Eingänge, Bridge Federklemmen
G = 2 Eingänge, RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000)
H = 2 Eingänge, RTD Federklemmen (PT100, PT200, PT500, PT1000)
L = 2 Eingänge, TC M12 (Thermoelement)
M = 2 Eingänge, TC Federklemmen (Thermoelement)
P = 8 digitale Eingänge (4 M12-Steckverbinder)
Q = 8 digitale Ausgänge M8
R = 16 digitale Ausgänge, Federklemmleiste
T = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
U = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA),Federklemmen
Y = 8 digitale Ausgänge (4 M12-Steckverbinder)
W** = Grundplatte ohne Ein-/Ausgangsmodul
XHCDQ2SXHE GRUNDPLATTEN
K = G3/8”
C = Steckanschluss Ø8 mm
D = Steckanschluss Ø10 mm
E = Steckanschluss Ø12 mm
F = Steckanschluss Ø14 mm

MEMBRANDICHTUNG
Q = Membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen
R = Membrandichtung 1 geschlossen
V = Membrandichtung 3, 5 geschlossen

GRUNDPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG UND ENTLÜFTUNG
X = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5)
XS = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit Schalldämpfer
XH = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit Flächenschalldämpfer
2MB2C VENTILFUNKTIONEN
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 2x3/2 (NC+NO)
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L = freie Position
W = ohne Ventil
E ENDPLATTE
K = Gewinde G1/2
D = Steckanschluss Ø10 mm(S6510 10-1/2)
E = Steckanschluss Ø12 mm(S6510 12-1/2)
F = Steckanschluss Ø14 mm(S6510 14-1/2)
G = Steckanschluss Ø16 mm(S6510 16-1/2)
R BEFESTIGUNG
= direkt
R = DIN-Schiene
Die getätigte Auswahl für die Endplatte gilt auch für Grundplatten mit Membrandichtung oder zusätzliche P-Versorgung.
**Die Grundplatte ohne Ein-/Ausgangsmodul muss immer nach anderen Modulen montiert werden, zum Beispiel: DMC401WRA-2A2QW...

FELDBUS- UND IO-LINK VERSION

Das in der Ventilinsel integrierte CX4-Feldbus-Modul ermöglicht die Schnittstelle zu den gängigsten Feldbus-Protokollen. Neben dem pneumatischen
Teil (wie bei der Multipol-Version) können verschiedene elektrische Module konfiguriert werden. Diese Konfiguration ermöglicht,
den pneumatischen Teil auf bis zu 64 bistabile Ventilpositionen zu vergrößern. Mit dem elektrischen Teil sind bis zu 128 digitale Eingänge
und 128 digitale Ausgänge möglich, neben 16 analogen Eingängen und 16 analogen Ausgängen. Zusätzlich zu den Standardversionen für
Spannung und Strom sind die Analogmodule auch in den Versionen 2-Kanal Bridge, RTD und TC erhältlich.
Auch in der IO-Link-Version ist das Schnittstellenmodul Bestandteil der Serie CX4. Hier können die I/O-Module nicht in die Insel integriert
werden. Eine Verwaltung von max. 64 Spulen auf 32 Ventilpositionen ist möglich.


FELDBUS-VERSION


We think you are in United States.
Update your location?