Series
Accessories
Gewinde-stecknippel - 6811 10-1/4
Gewinde-stecknippel - 6811 10-3/8
Gewinde-stecknippel - 6811 12-3/8
Gewinde-stecknippel - 6811 14-1/2
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
Mod. | G | D | H | T | L | SW | Gewicht [g] | |
6811 4-M5 | 4 | M5 | 4 | 16.5 | 24.5 | 8 | 3 | * |
6811 4-1/8 | 4 | G1/8 | 5.5 | 16.5 | 27.8 | 12 | 10 | |
6811 5-1/8 | 5 | G1/8 | 5.5 | 18 | 29.3 | 12 | 9 | |
6811 5-1/4 | 5 | G1/4 | 7 | 18 | 31 | 14 | 11 | |
6811 6-1/8 | 6 | G1/8 | 5.5 | 18 | 29.3 | 12 | 10 | |
6811 6-1/4 | 6 | G1/4 | 7 | 18 | 31 | 14 | 12 | |
6811 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5.5 | 20.5 | 31.8 | 12 | 12 | |
6811 8-1/4 | 8 | G1/4 | 7 | 20.5 | 33.5 | 14 | 13 | |
6811 10-1/4 | 10 | G1/4 | 7 | 23 | 36 | 14 | 16 | |
6811 10-3/8 | 10 | G3/8 | 8 | 23 | 37.3 | 19 | 25 | |
6811 12-3/8 | 12 | G3/8 | 8 | 24 | 38.3 | 19 | 25 | |
6811 14-1/2 | 14 | G1/2 | 9 | 28 | 44 | 22 | 39 |