Series
Accessories
Y-einschraubverschr. - G7450 4-1/8
Y-einschraubverschr. - G7450 6-1/4
Y-einschraubverschr. - G7450 6-1/8
Y-einschraubverschr. - G7450 8-1/4
Y-einschraubverschr. - G7450 8-1/8
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Mod. | A | D | E | F | H | L | M | S | T | T1 | SW | Gewicht (g) |
G7450 4-1/8 | 4 | R1/8 | 19,7 | 18,5 | 7,5 | 42 | 9,2 | 4 | 12,2 | 11,6 | 12 | 13 |
G7450 6-1/8 | 6 | R1/8 | 21,2 | 23 | 7,5 | 46 | 11,4 | 4 | 14,5 | 14 | 14 | 15 |
G7450 6-1/4 | 6 | R1/4 | 23 | 23 | 11 | 49,5 | 11,4 | 4 | 14,5 | 14 | 14 | 29 |
G7450 8-1/8 | 8 | R1/8 | 22,3 | 26 | 7,5 | 51,3 | 12,7 | 4 | 16,5 | 15,5 | 17 | 24 |
G7450 8-1/4 | 8 | R1/4 | 24,1 | 26 | 11 | 54,8 | 12,7 | 4 | 16,5 | 15,5 | 17 | 30 |