Gerade Einschraub-Verschraubung
Mod. B6512
Mit O-Ring montiert, zylindrisch, Messing mit geringem Bleianteil (CW510L)
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
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | SW1 | Gewicht (g) |
B6512 4-1/8 | 4 | G1/8 | 14,6 | 8,8 | 13,5 | 6 | 20 | 12 | 2,5 | 8 |
B6512 4-1/4 | 4 | G1/4 | 14,6 | 8,8 | 16,4 | 7 | 21,5 | 15 | 2,5 | 12 |
B6512 6-1/8 | 6 | G1/8 | 15,5 | 11,7 | 13,5 | 6 | 21 | 12 | 4 | 8 |
B6512 6-1/4 | 6 | G1/4 | 15,5 | 11,7 | 16,4 | 7 | 22 | 15 | 4 | 11 |
B6512 8-1/8 | 8 | G1/8 | 17,3 | 13,7 | 15,2 | 6 | 26 | 14 | 5 | 12 |
B6512 8-1/4 | 8 | G1/4 | 17,3 | 13,7 | 16,4 | 7 | 24,5 | 15 | 6 | 14 |
B6512 8-3/8 | 8 | G3/8 | 17,3 | 13,7 | 20,5 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |