Mehrstellungsbausatz
Mod. DC-63
Werkstoff:
Aluminium
Lieferumfang:
1x Flansch
8x Madenschrauben
8x Muttern
Aluminium
Lieferumfang:
1x Flansch
8x Madenschrauben
8x Muttern
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
Mod. | Ø | F1 | ZJ | Gewicht [g] | Gesamthub max. (mm) | Madenschrauben für Endlagenverriegelung* | Anzugsdrehmoment |
DC-63-32 | 32 | 27 | 120 | 130 | 500 | M6 x 30 (KR-EL-09) | 5 Nm |
DC-63-40 | 40 | 27 | 135 | 160 | 800 | M6 x 35 (KR-EL-10) | 5 Nm |
DC-63-50 | 50 | 32 | 143 | 285 | 800 | M8 x 35 (KR-EL-11) | 10 Nm |
DC-63-63 | 63 | 28 | 158 | 340 | 700 | M8 x 35 (KR-EL-11) | 10 Nm |
DC-63-80 | 80 | 38 | 174 | 670 | 1000 | M10 x 40 (KR-EL-12) | 15 Nm |
DC-63-100 | 100 | 48 | 189 | 820 | 900 | M10 x 40 (KR-EL-12) | 15 Nm |
DC-63-125 | 125 | 48 | 225 | 1300 | 1000 | - | 20 Nm |
Mehrstellungsbausatz Mod. DC-63
Werkstoff:
Aluminium
Lieferumfang:
1x Flansch
8x Madenschrauben
8x Muttern
Mod. | Ø | F1 | ZJ | Gewicht [g] | Gesamthub max. (mm) | Madenschrauben für Endlagenverriegelung* | Anzugsdrehmoment |
DC-63-32 | 32 | 27 | 120 | 130 | 500 | M6 x 30 (KR-EL-09) | 5 Nm |
DC-63-40 | 40 | 27 | 135 | 160 | 800 | M6 x 35 (KR-EL-10) | 5 Nm |
DC-63-50 | 50 | 32 | 143 | 285 | 800 | M8 x 35 (KR-EL-11) | 10 Nm |
DC-63-63 | 63 | 28 | 158 | 340 | 700 | M8 x 35 (KR-EL-11) | 10 Nm |
DC-63-80 | 80 | 38 | 174 | 670 | 1000 | M10 x 40 (KR-EL-12) | 15 Nm |
DC-63-100 | 100 | 48 | 189 | 820 | 900 | M10 x 40 (KR-EL-12) | 15 Nm |
DC-63-125 | 125 | 48 | 225 | 1300 | 1000 | - | 20 Nm |
Mehrstellungsbausatz Mod. DC-63
Werkstoff:
Aluminium
Lieferumfang:
1x Flansch
8x Madenschrauben*
8x Muttern
*bitte Schrauben Mod. KR (gemäß ISO 4026) nutzen und separat bestellen, siehe Zubehör
Mod. | Ø | F1 | ZJ+ | Gewicht (g) | Gesamthub max. (mm) | Madenschrauben für Endlagenverriegelung* | Anzugsdrehmoment |
DC-63-32 | 32 | 27 | 120 | 130 | 500 | M6 x 30 (KR-EL-09) | 5 Nm |
DC-63-40 | 40 | 27 | 135 | 160 | 800 | M6 x 35 (KR-EL-10) | 5 Nm |
DC-63-50 | 50 | 32 | 143 | 285 | 800 | M8 x 35 (KR-EL-11) | 10 Nm |
DC-63-63 | 63 | 28 | 158 | 340 | 700 | M8 x 35 (KR-EL-11) | 10 Nm |
DC-63-80 | 80 | 38 | 174 | 670 | 1000 | M10 x 40 (KR-EL-12) | 15 Nm |
DC-63-100 | 100 | 48 | 189 | 820 | 900 | M10 x 40 (KR-EL-12) | 15 Nm |
DC-63-125 | 125 | 48 | 225 | 1300 | 1000 | - | 20 Nm |