Lagerbolzen verdrehgesichert
Mod. SR INOX
Werkstoff: Edelstahl 1.4401
Lieferumfang:
1x Lagerbolzen verdrehgesichert
1x Seeger-Ring (Stahl)
Lieferumfang:
1x Lagerbolzen verdrehgesichert
1x Seeger-Ring (Stahl)
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
Mod. | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
SR-90-32 | 32 | 3 | 4.5 | 32.5 | 1.1 | 10 | 9.6 | 4 | 41 | 14 |
SR-90-40 | 40 | 4 | 6 | 38 | 1.1 | 12 | 11.5 | 4 | 48 | 46 |
SR-90-50 | 50 | 4 | 6 | 43 | 1.1 | 16 | 15.2 | 5 | 54 | 20 |
SR-90-63 | 63 | 4 | 6 | 49 | 1.1 | 16 | 15.2 | 5 | 60 | 20 |
SR-90-80 | 80 | 4 | 6 | 63 | 1.3 | 20 | 19 | 6 | 75 | 24 |
SR-90-100 | 100 | 4 | 6 | 73 | 1.3 | 20 | 19 | 6 | 85 | 24 |
SR-90-125 | 125 | 6 | 9 | 94 | 1.6 | 30 | 28.6 | 7 | 110 | 36 |
Mod. | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
SR-90-32 | 32 | 3 | 4,5 | 32,5 | 1,1 | 10 | 9,6 | 4 | 41 | 14 |
SR-90-40 | 40 | 4 | 6 | 38 | 1,1 | 12 | 11,5 | 4 | 48 | 46 |
SR-90-50 | 50 | 4 | 6 | 43 | 1,1 | 16 | 15,2 | 5 | 54 | 20 |
SR-90-63 | 63 | 4 | 6 | 49 | 1,1 | 16 | 15,2 | 5 | 60 | 20 |
SR-90-80 | 80 | 4 | 6 | 63 | 1,3 | 20 | 19 | 6 | 75 | 24 |
SR-90-100 | 100 | 4 | 6 | 73 | 1,3 | 20 | 19 | 6 | 85 | 24 |
SR-90-125 | 125 | 6 | 9 | 94 | 1,6 | 30 | 28,6 | 7 | 110 | 36 |