Mod. | A | VS | VT |
6700 4-D1 | 4 | ✖ | |
6700 6-D1 | 6 | ✖ | |
6700 8-D1 | 8 | ✖ | |
6700 4-D1 | 5/32 | ✖ | |
6700 04-D1 | 1/4 | ✖ | |
6700 8-D1 | 5/16 | ✖ | |
6700 6-D2 | 6 | ✖ | |
6700 8-D2 | 8 | ✖ | |
6700 10-D2/1 | 10 | ✖ | |
6700 10-D2 | 10 | ✖ | |
6700 12-D2 | 12 | ✖ | |
6700 14-D2 | 14 | ✖ | |
6700 04-D2 | 1/4 | ✖ | |
6700 05-D2 | 3/8 | ✖ | |
6700 06-D2 | 1/2 | ✖ | |
6700 08-D2 | 5/16 | ✖ |
Mod. | ØA | VS | VT |
6700 6-D2 | 6 | X | |
6700 8-D2 | 8 | X | |
6700 10-D2/1 | 10 | X | |
6700 8-D2/1 | 8 | X | |
6700 10-D2 | 10 | X | |
6700 12-D2 | 12 | X | |
6700 14-D2 | 14 | X | |
6700 04-D2 | 1/4" | X | |
6700 8-D2 | 5/16" | X | |
6700 06-D2/1 | 3/8" | X | |
6700 06-D2 | 3/8" | X | |
6700 08-D2 | 1/2" | X | |
6700 06-D2 | 3/8" | X | |
6700 08-D2 | 1/2" | X |
VS = versión subbase
VT = placa terminal/versión de diafragma
Mod. | ØA | VS | VT | VS2 |
6700 4-D1 | 4 | X | ||
6700 6-D1 | 6 | X | ||
6700 6-D2 | 6 | X | ||
6700 8-D2 | 8 | X | ||
6700 10-D2/1 | 10 | X | ||
6700 8-D2/1 | 8 | X | ||
6700 10-D2 | 10 | X | ||
6700 12-D2 | 12 | X | ||
6700 14-D2 | 14 | X | ||
6700 4-D1 | 5/32” | X | ||
6700 04-D1 | 1/4” | X | ||
6700 04-D2 | 1/4” | X | ||
6700 8-D2 | 5/16” | X | ||
6700 8-D2/1 | 5/16” | X | ||
6700 06-D2/1 | 3/8” | X | ||
6700 06-D2 | 3/8” | X | ||
6700 08-D2 | 1/2” | X |
VS = versión subbase
VS 2 = versión subbase D2
VT = placa terminal/versión de diafragma