text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 70*C-HN

Mod. 70*C-HN

Terminales para placa base con entradas y descargas canalizadas y salidas frontales

El suministro incluye:
N°1 juntas
N° 2 tornillos de sujeción
Pantalla completa
Tu configuración

Terminales para placa base Mod. 70*C-HN



Mod. Tamaño ISO A B C D E F G H L M N P R S T U V Z
701C-HN1 26 mm 27 107 65 G1/2 23 60 24,5 43 G1/8 21,5 58 55,5 4,5 7,5 61,5 6 6,2 4
702C-HN2 18 mm 19 81 55 G3/8 18,5 36 17 35,5 G1/8 16,5 40 45,5 4,5 4,65 63,85 5,5 4,,35 1,3


Terminales para placa base



Mod. Tamaño ISO A B C D E F G H L M N P R S T U V Z
701C-HN1 26 mm 27 107 65 G1/2 23 60 24,5 43 G1/8 21,5 58 55,5 4,5 7,5 61,5 6 6,2 4
702C-HN2 18 mm 19 81 55 G3/8 18,5 36 17 35,5 G1/8 16,5 40 45,5 4,5 4,65 63,85 5,5 4,,35 1,3


We think you are in United States.
Update your location?