Kit para conexión paralela
Mod. PM
El kit incluye:
1x tapa delantera
1x tapa trasera
2x poleas
2x juegos de fijación
1x correa dentada
1x unidad de tracción de corr.
4x tornillos para la parte lateral del cilindro
4x tornillos traseros de la tapa + arandelas de sellado
6x tornillos de fijación de la tapa
3x sellos 1x tapón de cierre
4x arandelas de sellado del motor
1x tapa delantera
1x tapa trasera
2x poleas
2x juegos de fijación
1x correa dentada
1x unidad de tracción de corr.
4x tornillos para la parte lateral del cilindro
4x tornillos traseros de la tapa + arandelas de sellado
6x tornillos de fijación de la tapa
3x sellos 1x tapón de cierre
4x arandelas de sellado del motor
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
Mod. | Tamaño | Gearbox | Adaptador | G3* | A | F | G1 | G2 | B | C | TG | ØM | LS | LT | ØDC | ØBCD | MxD | X | Z | J (Kgmm²) | Peso [g] | η |
PM-6E-32-0100P | 32 | - | MTB-010-… | - | 122 | 54 | 35 | 39,2 | 26,5 | 65 | 32,5 | 8 | 18,5 | 29,5 | 30 | 45 | M3x6 | - | - | 20,67 | 450 | 0,62 |
PM-6E-32-0024P | 32 | - | MTS-24-… | 30 | 122 | 54 | 35 | 39,2 | 26,5 | 65 | 32,5 | 8 | - | 20,5 | 38,1 | 66,6 | M4x10 | - | - | 27,78 | 450 | 0,62 |
PM-6E-40-0400P | 40 | - | MTB-040-… | - | 154 | 67 | 46 | 50,2 | 30 | 90 | 38 | 14 | 25 | 40,6 | 50 | 70 | M5x7 | - | - | 133,8 | 960 | 0,62 |
PM-6E-40-0024P | 40 | - | MTS-24-… | - | 154 | 67 | 46 | 50,2 | 30 | 90 | 38 | 8 | 20,5 | 40,5 | 38,1 | 66,6 | M4x7 | - | - | 90,3 | 960 | 0,62 |
PM-6E-50-0400P | 50 | - | MTB-040-… | - | 174 | 77 | 48 | 53,4 | 34,5 | 105,5 | 46,5 | 14 | 24,5 | 42,5 | 50 | 70 | M5x7 | - | - | 229,6 | 1375 | 0,62 |
PM-6E-50-0034P | 50 | - | MTS-34-… | 44,5 | 174 | 77 | 48 | 53,4 | 34,5 | 105,5 | 46,5 | 14 | - | 47 | 73,025 | 98,42 | M6x10 | - | - | 276,3 | 1375 | 0,62 |
PM-6E-50-R060P | 50 | GB-060-… | MTB-040-… | - | 174 | 77 | 48 | 53,4 | 34,5 | 105,5 | 46,5 | 14 | 24,5 | 42,5 | 40 | 52 | - | M5 | 8 | 229,6 | 1375 | 0,62 |
PM-6E-63-0750P | 63 | - | MTB-075-… | - | 192 | 87 | 50 | 55,4 | 41 | 107 | 56,5 | 19 | 29,5 | 43,5 | 70 | 90 | M6x8 | - | - | 357,1 | 1675 | 0,62 |
PM-6E-63-0034P | 63 | - | MTS-34-… | - | 192 | 87 | 50 | 55,4 | 41 | 107 | 56,5 | 14 | 27,5 | 43,5 | 73,025 | 98,42 | M6x8 | - | - | 244,5 | 1675 | 0,62 |
PM-6E-63-R060P | 63 | GB-060-… | MTB-040… | - | 192 | 87 | 50 | 55,4 | 41 | 107 | 56,5 | 14 | 27,5 | 43,5 | 40 | 52 | - | M5 | 7,5 | 434,8 | 1675 | 0,62 |
PM-6E-80-1000P | 80 | - | MTB-100-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 24 | 41 | 60,5 | 110 | 145 | M8x10 | - | - | 1053,1 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-80-0034P | 80 | - | MTS-34-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 14 | 35 | 60,5 | 73,025 | 98,42 | M6x10 | - | - | 970 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-80-R080P | 80 | GB-080-… | MTB-075-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 19 | 36 | 60,5 | 60 | 70 | - | M6 | 9,5 | 999,6 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-100-1000P | 100 | - | MTB-100-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 24 | 41 | 60,5 | 110 | 145 | M8x10 | - | - | 1110,8 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-100-0034P | 100 | - | MTS-34-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 14 | 35 | 60,5 | 73,025 | 98,42 | M6x10 | - | - | 1031,2 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-100-R080P | 100 | GB-080-… | MTB-075-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 19 | 36 | 60,5 | 60 | 70 | - | M6 | 9,5 | 1054,8 | 4457 | 0,62 |
Mod. | Tamaño | Gearbox | Adaptador | G3* | A | F | G1 | G2 | B | C | TG | ØM | LS | LT | ØDC | ØBCD | MxD | X | Z | J (Kgmm²) | Peso [g] | η |
PM-6E-32-0100P | 32 | - | MTB-010-… | - | 122 | 54 | 35 | 39,2 | 26,5 | 65 | 32,5 | 8 | 18,5 | 29,5 | 30 | 45 | M3x6 | - | - | 20,67 | 450 | 0,62 |
PM-6E-32-0024P | 32 | - | MTS-24-… | 30 | 122 | 54 | 35 | 39,2 | 26,5 | 65 | 32,5 | 8 | - | 20,5 | 38,1 | 66,6 | M4x10 | - | - | 27,78 | 450 | 0,62 |
PM-6E-40-0400P | 40 | - | MTB-040-… | - | 154 | 67 | 46 | 50,2 | 30 | 90 | 38 | 14 | 25 | 40,6 | 50 | 70 | M5x7 | - | - | 133,8 | 960 | 0,62 |
PM-6E-40-0024P | 40 | - | MTS-24-… | - | 154 | 67 | 46 | 50,2 | 30 | 90 | 38 | 8 | 20,5 | 40,5 | 38,1 | 66,6 | M4x7 | - | - | 90,3 | 960 | 0,62 |
PM-6E-50-0400P | 50 | - | MTB-040-… | - | 174 | 77 | 48 | 53,4 | 34,5 | 105,5 | 46,5 | 14 | 24,5 | 42,5 | 50 | 70 | M5x7 | - | - | 229,6 | 1375 | 0,62 |
PM-6E-50-0034P | 50 | - | MTS-34-… | 44,5 | 174 | 77 | 48 | 53,4 | 34,5 | 105,5 | 46,5 | 14 | - | 47 | 73,025 | 98,42 | M6x10 | - | - | 276,3 | 1375 | 0,62 |
PM-6E-50-R060P | 50 | GB-060-… | MTB-040-… | - | 174 | 77 | 48 | 53,4 | 34,5 | 105,5 | 46,5 | 14 | 24,5 | 42,5 | 40 | 52 | - | M5 | 8 | 229,6 | 1375 | 0,62 |
PM-6E-63-0750P | 63 | - | MTB-075-… | - | 192 | 87 | 50 | 55,4 | 41 | 107 | 56,5 | 19 | 29,5 | 43,5 | 70 | 90 | M6x8 | - | - | 357,1 | 1675 | 0,62 |
PM-6E-63-0034P | 63 | - | MTS-34-… | - | 192 | 87 | 50 | 55,4 | 41 | 107 | 56,5 | 14 | 27,5 | 43,5 | 73,025 | 98,42 | M6x8 | - | - | 244,5 | 1675 | 0,62 |
PM-6E-63-R060P | 63 | GB-060-… | MTB-040… | - | 192 | 87 | 50 | 55,4 | 41 | 107 | 56,5 | 14 | 27,5 | 43,5 | 40 | 52 | - | M5 | 7,5 | 434,8 | 1675 | 0,62 |
PM-6E-80-1000P | 80 | - | MTB-100-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 24 | 41 | 60,5 | 110 | 145 | M8x10 | - | - | 1053,1 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-80-0034P | 80 | - | MTS-34-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 14 | 35 | 60,5 | 73,025 | 98,42 | M6x10 | - | - | 970 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-80-R080P | 80 | GB-080-… | MTB-075-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 19 | 36 | 60,5 | 60 | 70 | - | M6 | 9,5 | 999,6 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-100-1000P | 100 | - | MTB-100-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 24 | 41 | 60,5 | 110 | 145 | M8x10 | - | - | 1110,8 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-100-0034P | 100 | - | MTS-34-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 14 | 35 | 60,5 | 73,025 | 98,42 | M6x10 | - | - | 1031,2 | 4457 | 0,62 |
PM-6E-100-R080P | 100 | GB-080-… | MTB-075-… | - | 310 | 135 | 70 | 77 | 65 | 180 | 72 | 19 | 36 | 60,5 | 60 | 70 | - | M6 | 9,5 | 1054,8 | 4457 | 0,62 |