text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 5E...AL1

Mod. 5E...AL1
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
5E S 050 TBL 0200 A S 2(500)
5E SERIE
S PERFIL:
S = sección cuadrada
050 TAMAÑO:
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
TBL TRANSMISIÓN:
TBL = correa dentada
0200 CARRERA [ C ]:
0050 ÷ 4000 mm para tamaño 050
0050 ÷ 6000 mm para tamaños 065 y 080
A VERSIÓN:
A = estándar
D = eje soporte
H = eje reforzado (solo para tamaños 65 y 80)
S TIPO DE CARRO:
S = estándar
L = largo
2(500) NÚMERO DE CARROS:
1 = 1 Carro
2(____) = 2 Carros situados a una distancia (____) mm [ Válido sólo para deslizador tipo S ]

Eje electromecánico Mod. 5E...AL1

+ = sumar la carrera



Tamaño A B C ØC1 C2 ØC3(h8) C4 D1 D2 E E1 E2 F ØG1(h8) G2 H L1 L2 M1 M2 M3 N P1 P2 K1 J1 K2 J2 K3 J3 T1 T2 T3 Y X1 X2 W Z1 Z2 S1 S2 S3 S4 V1 V2 V3 V4
50 32,5 15 37 37 4,5 20 2 17 32 8,5 101,5 62 50 6 2 60 419 303 265 48 65 5 30 40 M4 7 M3 5 M4 8 20,0 10 369 21,8 295 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
65 35,0 20 53 52 5 26 4,5 23,5 46 8,5 126,0 78 65 8 3 75 518 368 330 63 80 5 40 53 M5 8 M3 6 M5 10 23,5 18 10 453 30,5 360 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
80 37,5 30 68 68 6,5 38 6 30,5 60,5 11,5 167,5 110 80 10 3 95 663 483 445 78 100 8 55 64 M6 12 M4 8,5 M5 10 25,0 25 10 583 40,5 475 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 16,5 6,8 9
NOTAS:
* Recomendamos un acoplamiento con un eje de tolerancia h8.
■ La dimensión T2 en el tamaño 50 no está indicada porque sólo hay una ranura. ● La dimensión Y indica el orificio para la lubricación centralizada por medio de grasa.


Tamaño Peso carrera cero [kg] Peso carrera cero [kg]
50 2,58 3,35
65 5,56 5,4
80 11,10 5,9


We think you are in United States.
Update your location?