Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
5E | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 2(500) |
5E | SERIE |
S |
PERFIL: S = sección cuadrada |
050 |
TAMAÑO: 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
TRANSMISIÓN: TBL = correa dentada |
0200 |
CARRERA [ C ]: 0050 ÷ 4000 mm para tamaño 050 0050 ÷ 6000 mm para tamaños 065 y 080 |
A |
VERSIÓN: A = estándar D = eje soporte H = eje reforzado (solo para tamaños 65 y 80) |
S |
TIPO DE CARRO: S = estándar L = largo |
2(500) |
NÚMERO DE CARROS: 1 = 1 Carro 2(____) = 2 Carros situados a una distancia (____) mm [ Válido sólo para deslizador tipo S ] |
Tamaño | A | B | C | ØC1 | C2 | ØC3 | C4 | D1 | D2 | E | E1 | F | F4 | Ø G1 | G2 | H | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P1 | P2 | P3 | P4 | K1 | J1 | K2 | J2 | K3 | J3 | T1 | T2 | T3 | Y | X1 | X2 | W | Z1 | Z2 | S1 | S2 | S3 | S4 | V1 | V2 | V3 | V4 |
65 | 35 | 20 | 53 | 52 | 5 | 26 | 4,5 | 23,5 | 46 | 20,5 | 125 | 65 | 2 | 8 | 3 | 75 | 438 | 288 | 250 | 99 | 92 | 17 | 120 | 53 | 28 | 28 | M5 | 8 | M3 | 6 | M5 | 10 | 23,5 | 18 | 10 | ● | 373 | 30,5 | 280 | 8 | 4 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5,5 |
80 | 35 | 30 | 68 | 68 | 6,5 | 38 | 6 | 30,5 | 60,5 | 26,5 | 165 | 80 | 1 | 10 | 3 | 95 | 548 | 368 | 330 | 119 | 115 | 23 | 165 | 64 | 31 | 33,5 | M5 | 12 | M4 | 8,5 | M5 | 10 | 25 | 25 | 10 | ● | 468 | 40,5 | 360 | 8 | 4 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 8 | 16,5 | 6,8 | 9 |
* Recomendamos un acoplamiento con un eje de tolerancia h8.
● La dimensión Y indica el orificio para la lubricación centralizada por medio de grasa.
Tamaño | Peso carrera cero [kg] | Peso carrera por metro [kg/m] |
65 | 7,08 | 6,86 |
80 | 14,86 | 8,34 |
1-16/22 resultados