text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Con charnela macho articulada trasera
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M VERSIONES
M = charnela macho trasera
S = charnela macho articulada trasera
F = charnela hembra trasera
T = cabezales ant. y post. roscados
A = cabezal frontal con pernos
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle frontal
2 = doble efecto, amortiguado frontal y trasero
6 = doble efecto, vástago pasante amortiguado trasero y frontal
(sólo versiones T y A)
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06
CD09
CD13
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES
A = acero inox AISI 304 - juntas en PU
V = acero inox AISI 304 - juntas en FKM (150°C)
050 DIÁMETRO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar con tuerca cabezal Mod. V y tuerca vástago Mod. U
0200 CARRERA
(ver tabla)
= estándar
V = junta vástago en FKM

Cilindros Serie 97, Mod. S

+ = sumar la carrera



Ø ØA AM ØB2 CX EE EP EX KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + LT LU XD+ Z
32 12 22 36 10 G1/8 10,5 14 M10x1,25 37 17 6 10 23 18 157 139 76 13 15 142 13
40 16 24 45 12 G1/4 12 16 M12x1,25 47 19 7 13 27 22 179 157 81 16 19 160 13
50 20 32 55 16 G1/4 15 21 M16x1,5 49 24 8 17 33 28,5 190,5 162 82 16,5 20,5 170 15
63 20 32 68 16 G3/8 15 21 M16x1,5 60 24 8 17 40 31,5 214 182,5 95 21 24 190 15


We think you are in United States.
Update your location?