text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 27

Serie 27

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
13 Products found
Cilindro redondo - 27U2A50A0050
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A50A0080
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A50A0100
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A50A0125
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A50A0160
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A50A0200
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A50A0250
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A63A0080
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A63A0100
Serie 27
Cilindro s.27 d63x125 - 27U2A63A0125
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A63A0160
Serie 27
Cilindro redondo - 27U2A63A0200
Serie 27
  • 1(current)
  • 2
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
27 M 2 A 20 A 0050
27 SERIE
M VERSIONES
M = cabezal posterior con montaje basculante para ø 20-25-32-40
T = cabezal posterior con conexión axial para ø 20-25-32-40
U = cabezal posterior con conexión radial para ø 20-25-32-40-50-63
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD08
A MATERIALES
A = vástago inox rolado - camisa inox
20 DIÁMETRO
20 = 20 mm - 25 = 25 mm - 32 = 32 mm - 40 = 40 mm - 50 = 50 mm - 63 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar
0050 CARRERA (ver tabla)

Cilindros (Ø 50, 63)

+ = sumar la carrera



Ø AM ØB BG BG1 ØD EE FB G KK ØMM(h9) PL RT ØRT1 SW TC TF VD WF XC +
50 23 28 12 8 52,5 G1\4 M6 22 M12x1,25 16 13 M10x1 12 13 49 28,5 2 13 97
63 30 35 12 9,5 65,5 G1\4 M8 22 M16x1,5 20 13 M12x1,5 14 17 62 35,5 2 13 99


We think you are in United States.
Update your location?