Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 61, 63, 6E
Serie 45NHB
El suministro incluye:
4x tornillos de montaje.
Guías aplicables sobre cilindros ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431) Serie 61, 63, 6E, ø 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Para lubrificar esta guías usar el engrasador.
Para los cargas aplicables ver diagrama n° 2.
4x tornillos de montaje.
Guías aplicables sobre cilindros ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431) Serie 61, 63, 6E, ø 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Para lubrificar esta guías usar el engrasador.
Para los cargas aplicables ver diagrama n° 2.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
VERSIÓN N = estándar |
UT |
OPERACIÓN UT = guía en "U" autolubricante HT = guía en "H" autolubricante HB = guía en "H" de bolas |
050 |
DIÁMETRO 016 = Ø12-16 mm (disponible solamente en la versión UT con guía autolubricante “U”) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
MATERIALES A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB |
0100 | CARRERA en mm |
Ø | TF | TG | TH | TI | UF | G1 | UF1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | T | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 61 | 74 | 90 | 45 | 97 | 12 | 17 | 125 | 6 | 17 | 12 | 76 | 177 | 4.3 | 50,2 | 50 | 37 | 94 | 64 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 69 | 87 | 110 | 54 | 115 | 16 | 21 | 140 | 7 | 22 | 12 | 81 | 192 | 11 | 58,2 | 58 | 37 | 105 | 74 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 85 | 104 | 130 | 63 | 137 | 20 | 26 | 149 | 8 | 26 | 15 | 78,5 | 237 | 19,8 | 70,2 | 70 | 69,5 | 106 | 89 | 3 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 100 | 119 | 145 | 80 | 152 | 20 | 26 | 178 | 8 | 26 | 15 | 111 | 237 | 15,3 | 85,2 | 85 | 37 | 121 | 89 | 7 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 148 | 180 | 100 | 189 | 25 | 34 | 195 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 21 | 105,4 | 105 | 42 | 128 | 110 | 23 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 172 | 200 | 120 | 213 | 25 | 39 | 220 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 24,5 | 130,4 | 130 | 37 | 138 | 115 | 3 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 6E
El suministro incluye:
4x tornillos de montaje.
Ø | TF | TG | TH | TI | UF | G1 | UF1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | T | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 61 | 74 | 90 | 45 | 97 | 12 | 17 | 125 | 6 | 17 | 12 | 76 | 177 | 4,3 | 50,2 | 50 | 37 | 94 | 64 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 69 | 87 | 110 | 54 | 115 | 16 | 21 | 140 | 7 | 22 | 12 | 81 | 192 | 11 | 58,2 | 58 | 37 | 105 | 74 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 85 | 104 | 130 | 63 | 137 | 20 | 26 | 149 | 8 | 26 | 15 | 78,5 | 237 | 19,8 | 70,2 | 70 | 69,5 | 106 | 89 | 3 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 100 | 119 | 145 | 80 | 152 | 20 | 26 | 178 | 8 | 26 | 15 | 111 | 237 | 15,3 | 85,2 | 85 | 37 | 121 | 89 | 7 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | TI | UF | G1 | UF1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | T | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 61 | 74 | 90 | 45 | 97 | 12 | 17 | 125 | 6 | 17 | 12 | 76 | 177 | 4.3 | 50,2 | 50 | 37 | 94 | 64 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 69 | 87 | 110 | 54 | 115 | 16 | 21 | 140 | 7 | 22 | 12 | 81 | 192 | 11 | 58,2 | 58 | 37 | 105 | 74 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 85 | 104 | 130 | 63 | 137 | 20 | 26 | 149 | 8 | 26 | 15 | 78,5 | 237 | 19,8 | 70,2 | 70 | 69,5 | 106 | 89 | 3 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 100 | 119 | 145 | 80 | 152 | 20 | 26 | 178 | 8 | 26 | 15 | 111 | 237 | 15,3 | 85,2 | 85 | 37 | 121 | 89 | 7 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 148 | 180 | 100 | 189 | 25 | 34 | 195 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 21 | 105,4 | 105 | 42 | 128 | 110 | 23 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 172 | 200 | 120 | 213 | 25 | 39 | 220 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 24,5 | 130,4 | 130 | 37 | 138 | 115 | 3 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | TI | UF | G1 | UF1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | T | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 61 | 74 | 90 | 45 | 97 | 12 | 17 | 125 | 6 | 17 | 12 | 76 | 177 | 4.3 | 50,2 | 50 | 37 | 94 | 64 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 69 | 87 | 110 | 54 | 115 | 16 | 21 | 140 | 7 | 22 | 12 | 81 | 192 | 11 | 58,2 | 58 | 37 | 105 | 74 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 85 | 104 | 130 | 63 | 137 | 20 | 26 | 149 | 8 | 26 | 15 | 78,5 | 237 | 19,8 | 70,2 | 70 | 69,5 | 106 | 89 | 3 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 100 | 119 | 145 | 80 | 152 | 20 | 26 | 178 | 8 | 26 | 15 | 111 | 237 | 15,3 | 85,2 | 85 | 37 | 121 | 89 | 7 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 148 | 180 | 100 | 189 | 25 | 34 | 195 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 21 | 105,4 | 105 | 42 | 128 | 110 | 23 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 172 | 200 | 120 | 213 | 25 | 39 | 220 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 24,5 | 130,4 | 130 | 37 | 138 | 115 | 3 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | TI | UF | G1 | UF1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | T | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 61 | 74 | 90 | 45 | 97 | 12 | 17 | 125 | 6 | 17 | 12 | 76 | 177 | 4.3 | 50,2 | 50 | 37 | 94 | 64 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 69 | 87 | 110 | 54 | 115 | 16 | 21 | 140 | 7 | 22 | 12 | 81 | 192 | 11 | 58,2 | 58 | 37 | 105 | 74 | 3 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 85 | 104 | 130 | 63 | 137 | 20 | 26 | 149 | 8 | 26 | 15 | 78,5 | 237 | 19,8 | 70,2 | 70 | 69,5 | 106 | 89 | 3 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 100 | 119 | 145 | 80 | 152 | 20 | 26 | 178 | 8 | 26 | 15 | 111 | 237 | 15,3 | 85,2 | 85 | 37 | 121 | 89 | 7 | M8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 148 | 180 | 100 | 189 | 25 | 34 | 195 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 21 | 105,4 | 105 | 42 | 128 | 110 | 23 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 172 | 200 | 120 | 213 | 25 | 39 | 220 | 9 | 32 | 20 | 128 | 280 | 24,5 | 130,4 | 130 | 37 | 138 | 115 | 3 | M10 | 20 | 11 | 18 | 11 | 27 | 30 | 6 |
1-5/5 resultados