text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 45NUT

Serie 45NUT

El suministro incluye:
4x tornillos de montaje

Guías aplicables sobre cilindros ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431) Serie 61, 63, 6E, Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Estas guías no necesitan lubrificación.
Para los cargas aplicables ver diagrama n°1.
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
45 N UT 050 A 0100
45 SERIE
N VERSIÓN
N = estándar
UT OPERACIÓN
UT = guía en "U" autolubricante
HT = guía en "H" autolubricante
HB = guía en "H" de bolas
050 DIÁMETRO
016 = Ø12-16 mm (disponible solamente en la versión UT con guía autolubricante “U”)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A MATERIALES
A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB
0100 CARRERA en mm

Guías Mod. 45NUT para cilindros Serie 61, 63, 6E

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


Guías Mod. 45NUT para cilindros Serie 6E

El suministro incluye:
4x tornillos de montaje.

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH ØA T1 P ØFB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6


Guías Mod. 45NUT para cilindros Serie 61

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


Guías Mod. 45NUT para cilindros Serie 63

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


Guías Mod. 45NUT para cilindros Serie 63

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


We think you are in United States.
Update your location?