MÓDULOS DE SEPARACIÓN DE PRESIÓN PILOTO E Y F
Módulo
Las electroválvulas E y F proporcionan una señal eléctrica externa a la isla a través de una conexión M8.
La subbase J no afecta al número máximo de posiciones de las electroválvulas.
La subbase J no afecta al número máximo de posiciones de las electroválvulas.
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - VÁLVULAS SOLENOIDE
Las electroválvulas E y F proporcionan una señal eléctrica externa a la isla a través de una conexión M8.
La subbase J no afecta al número máximo de posiciones de las electroválvulas.
La subbase J no afecta al número máximo de posiciones de las electroválvulas.
D | 1 | E | VC | - | E | P |
D | SERIE |
1 |
TAMAÑO 1 = 10,5 mm |
E |
VERSIÓN E = electroválvula |
VC |
COMPONENTE VC = válvula con enchufe |
E |
TIPO DE ELECTROVÁLVULA E = 3/2 NC trabajo en línea servo bomba 1 F = 3/2 NC servo transmisión desde línea externa |
P |
ACCIONAMIENTO MANUAL P = por pulsador |
PRESOSTATO PARA VÁLVULAS E, F
SWMN | - | AP | - | M | - | 2 |
SWMN |
SERIES SWMN SWMS |
|
AP |
SEÑAL DE SALIDA (SWMN) PP = salida PNP - presión |
SEÑAL DE SALIDA (SWMS) NO = normalmente abierto NC = normalmente cerrado |
M |
TIPO DE CONEXIÓN M = rosca M5 |
|
2 |
CONEXION ELECTRICA 2 = cable de 2 metros M = conector de 3 pines M8 |