text.skipToContent text.skipToNavigation

CGLN-10-060

Nombre de la Serie   CGLN
Carrera   60
Tamaño   10
Pantalla completa
Tu configuración

Pinzas - tamaño 10 mm

LEYENDA DISEÑO:

* = profundidad roscas de fijación
** = rosca de montaje accesorio
*** = conexiones de aire apertura/cierre



Mod. Tamaño Carrera total A B C D E (Cerrado) Abertura min F (Abierto) Abertura max G Frecuencia max (ciclos/min) Peso [g]
CGLN-10-060 10 60 72 70 89 60 96 156 54 40 460


We think you are in United States.
Update your location?