text.skipToContent text.skipToNavigation

CGLN-25-100

Nombre de la Serie   CGLN
Carrera   100
Tamaño   25
Pantalla completa
Tu configuración

Pinzas - tamaño 25 mm

LEYENDA DISEÑO:

* = profundidad roscas de fijación
** = rosca de montaje accesorio
*** = conexiones de aire apertura/cierre



Mod. Tamaño Carrera total A B C D E (Cerrado) Abertura min F (Abierto) Abertura max G Frecuencia max (ciclos/min) Peso [g]
CGLN-25-100 25 100 120 124 178 102 182 282 90 40 2710


We think you are in United States.
Update your location?