Mod. | Tensión solenoide | Potencia absorbida |
H8BI | 24 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
Temperatura ambiente: -20° + 40°C
Conexión: cable tripolar longitud 3 m (otras medidas bajo pedido)
Material de revestimiento: PA autoextinguible