text.skipToContent text.skipToNavigation

952-000-P11-23

Nombre de la Serie   9
Interfaz del solenoide y tipo de mando manual   A531-BC2 standard bistable manual override
Accionamiento   Double solenoid (horizontal solenoids)
Diseño del cuerpo   Valve body
Tamaño   Size 2
Número de vías - funcionamiento   5/2
Pantalla completa
Tu configuración

Electroválvulas 5/2 vías - 5/3 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, biestable



Mod. Tamaño ISO B L1 L2 L3 H H1 H2 P. min de trab. Símbolo
952-000-P11-23 2 51 228 138 214 33 44 59 2 EV23


We think you are in United States.
Update your location?