D1CVB-AR
Solenoide valves
Tipo de mando manual | With push and turn device |
Nombre de la Serie | D |
Componente | Valve with body for sub-base |
Accionamiento | Electric with M8 connections |
Tipo de electroválvula | 2 x 3/2 NO |
Tamaño | 10, 5 |
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
Mod. | Función | Pilot supply pressure (bar) | Presión de operación (bar) | Caudal (Nl/min) | Símbolo |
D1EVB-CR / D1CVB-CR | 2x3/2 NC | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV71 |
D1EVB-AR / D1CVB-AR | 2x3/2 NO | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV72 |
D1EVB-GR / D1CVB-GR | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV73 |