MX2-1/2-FC03
Filtro coalescente
Elemento filtrante | 0,01 µm (standard) |
Filtro coalescente | COALESCING FILTER |
Nombre de la Serie | MX |
Tamaño | G3/8 - G1/2 - G3/4 |
Descarga de condensados | Automatic drain |
Puertos | G1/2 |
Sentido del caudal | From left to right (standard) |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Mod. | A | C | G | I | L | M | N | O | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-FC00 | G3/8 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 52 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-1/2-FC00 | G1/2 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 52 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-3/4-FC00 | G3/4 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 52 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
MX3-3/4-FC00 | G3/4 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 75 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
MX3-1-FC00 | G1 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 75 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
1-5/5 resultados