text.skipToContent text.skipToNavigation

MX2-1/2-R000

Presión mínima de funcionamiento [bar]   0.5 ÷ 10 bar (standard)
Tipo de regulador   Pressure regulator
Nombre de la Serie   MX
Diseño   Relieving (standard)
Tamaño   G3/8 - G1/2 - G3/4
Manómetro   Without pressure gauge (with threaded port for gauges)
Puertos   G1/2
Sentido del caudal   From left to right (standard)
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Reguladores de presión



Mod. A B (bar) C D F G H I M N P Q R S T U Peso (kg) Peso (kg)
MX2-3/8-R004 G3/8 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13 0,6 0,6
MX2-1/2-R004 G1/2 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13 0,6 0,6
MX2-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 88 37,5 0 ÷ 13 0,6 0,6
MX3-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 89,5 54 M47x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20 1 1
MX3-1-R004 G1 0 ÷ 12 89,5 54 M47x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20 1 1


We think you are in United States.
Update your location?