MX3-1-F03
Filtro
Elemento filtrante | 25 µm (standard) |
Nombre de la Serie | MX |
Tamaño | G3/4 - G1 |
Descarga de condensados | Automatic drain |
Puertos | G1 |
Sentido del caudal | From left to right (standard) |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | A | C | G | I | L | M | N | O | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-F00 | G3/8 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 80 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-1/2-F00 | G1/2 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 80 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-3/4-F00 | G3/4 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 80 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
MX3-3/4-F00 | G3/4 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 95 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
MX3-1-F00 | G1 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 95 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
1-5/5 resultados